BOSCH REXROTH Valvola di riduzione della pressione DR 10 K (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R900422568
R900430682
R900430976
R900432731
R900438117
R900438133
R900438134
R900442490
R900442676
R900459508
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Elemento di regolazione Digita il codice Peso tariffa doganale
(kg)
Pressione nominale in bar Materiale guarnizione

455.05 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDR 10 K5-3X/50YM0.3450NBR

455.05 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDR 10 K5-3X/315YM0.333315NBR

500.55 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDR 10 K5-3X/50YMV0.32750FKM

500.55 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDR 10 K5-3X/100YMV0.327100FKM

500.55 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDR 10 K5-3X/200YMV0.34200FKM

455.05 €

1 5 giorni Manopola rotanteDR 10 K4-3X/200YM0.38200NBR

455.05 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDR 10 K5-3X/200YM0.34200NBR

455.05 €

1 5 giorni Manopola rotanteDR 10 K4-3X/100YM0.37100NBR

455.05 €

1 5 giorni Manopola rotanteDR 10 K4-3X/315YM0.38315NBR

455.05 €

1 5 giorni Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDR 10 K5-3X/100YM0.328100NBR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 o sup. Portata massima (l/min) 100 Tipo valvola Valvola di riduzione della pressione
Unità peso tariffa doganale kg Valvola di controllo pilota Nessuno Misura nominale 10
Tipo di attuazione Azionato diretto Pressione di esercizio massima (bar) 315 Tipo DR
Attacco Come valvola integrata (cartuccia) Serie dispositivo 3X Valvola di controllo senza valvola di controllo
Numero articolo tariffa doganale 84812010 Peso tariffa doganale per 1 Fornitura olio di controllo Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio
Paese di origine tariffa doganale DE Tipo di regolazione Meccanico

Supporto tecnico