Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0625370750000
Codice componente
|
---|
0625370750000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero d (Ø) | Altezza di montaggio H (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Distanza centro del foro J (mm) | Coperchio terminale | Larghezza unità A (mm) | N1 (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | cuscinetti adatti | g3 (mm) | Dimensioni vite per foro di montaggio G | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Altezza base unità H2 (mm) | Sede cuscinetto Da (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.40 € | 1 | 5 giorni | 19.05 - 30 | 91 | 2.011 | 150 | DKV062 | 75 | 20 | 185 | 52 | 50 | 1206-K-TVH-C3|1206-TVH|1305-K-TVH-C3|1305-TVH|20206-K-TVP-C3|20206-TVP|20305-TVP|21305-E1-TVPB|2206-K-TVH-C3|2206-TVH|22206-E1|22206-E1-K|2305-K-TVH-C3|2305-TVH | 10.5 | M12 | 15 | 22 | 62 | SNV062-F-L |
Loading...
Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84833032 | Struttura | Blocco cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori di fissaggio | 2 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Profilo foro | conico|cilindrico |
Materiale unità (Dettagli) | Ghisa grigia | Modello | Semicircolare con base lunga | Serie di modelli | SNV..-F-L |
Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento supporto ritto FAG, ferro grigia, base lunga, tipo SNV..- FL, il codice articolo è il seguente: 0625370750000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0625370750000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. foro albero d(Ø)
Altezza di montaggio H(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Distanza centro del foro J(mm)
Coperchio terminale
Larghezza unità A(mm)
N1(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
cuscinetti adatti
g3(mm)
Dimensioni vite per foro di montaggio G
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
Altezza base unità H2(mm)
Sede cuscinetto Da(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0618083690000 |
0619080530000 |
0625377090000 |
0625379200000 |
0625387050000 |
0625389850000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. foro albero d (Ø) | Altezza di montaggio H (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Distanza centro del foro J (mm) | Coperchio terminale | Larghezza unità A (mm) | N1 (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | cuscinetti adatti | g3 (mm) | Dimensioni vite per foro di montaggio G | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Altezza base unità H2 (mm) | Sede cuscinetto Da (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.72 € | 1 | 5 giorni | 36.513 - 55 | 133 | 4.674 | 210 | DKV100 | 105 | 23 | 255 | 70 | 70 | 1211-TVH|1309-TVH|20211-TVP|20309-TVP|21309-E1|2211-TVH|22211-E1|22309-E1|2309-TVH|1211-K-TVH-C3|20211-K-TVP-C3|2211-K-TVH-C3|22211-E1-K|1309-K-TVH-C3|21309-E1-K|22309-E1-K|2309-K-TVH-C3 | 12.5 | M16 | 18 | 28 | 100 | SNV100-F-L | |||
253.92 € | 1 | 5 giorni | 87.313 - 120 | 271 | 27.8 | 350 | DKV215 | 180 | 32 | 410 | 120 | 140 | 20224-MB|22224-E1|23224-E1-TVPB|1320-M|20320-MB|21320-E1-TVPB|22320-E1|2320-M|20224-K-MB-C3|22224-E1-K|23224-E1-K-TVPB|1320-K-M-C3|20320-K-MB-C3|21320-E1-K-TVPB|22320-E1-K|2320-K-M-C3 | 16 | M24 | 26 | 45 | 215 | SNV215-F-L | |||
56.91 € | 1 | 5 giorni | 22.225 - 35 | 97 | 2.207 | 150 | DKV072 | 80 | 20 | 185 | 52 | 50 | 1207-K-TVH-C3|1207-TVH|1306-TVH|20207-K-TVPB-C3|20207-TVP|20306-TVP|21306-E1-TVPB|2207-K-TVH-C3|2207-TVH|22207-E1|22207-E1-K|2306-TVH|1306-K-TVH-C3|2306-K-TVH-C3 | 10.5 | M12 | 15 | 22 | 72 | SNV072-F-L | |||
59.75 € | 1 | 5 giorni | 28.575 - 40 | 112 | 2.918 | 170 | DKV080 | 85 | 20 | 205 | 60 | 60 | 1208-TVH|1307-TVH|20208-TVP|20307-TVP|21307-E1-TVPB|2208-TVH|22208-E1|2307-TVH|1208-K-TV-C3|20208-K-TVP-C3|2208-K-TVH-C3|22208-E1-K|1307-K-TVH-C3|21307-E1-K-TVPB|2307-K-TVH-C3 | 10.5 | M12 | 15 | 25 | 80 | SNV080-F-L | |||
65.29 € | 1 | Preventivo | 36.513 - 45 | 114 | 2.893 | 170 | DKV085 | 87 | 20 | 205 | 60 | 60 | 1209-TVH|20209-TVP|2209-TVH|22209-E1|1209-K-TVH-C3|20209-K-TVP-C3|2209-K-TVH-C3|22209-E1-K | 12.5 | M12 | 15 | 25 | 85 | SNV085-F-L | |||
70.62 € | 1 | 5 giorni | 31.75 - 50 | 117 | 3.263 | 170 | DKV090 | 100 | 20 | 205 | 60 | 60 | 1210-TVH|1308-TVH|20210-TVP|20308-TVP|21308-E1|2210-TVH|22210-E1|22308-E1|2308-TVH|1210-K-TVH-C3|20210-K-TVP-C3|2210-K-TVH-C3|22210-E1-K|1308-K-TVH-C3|21308-E1-K|22308-E1-K|2308-K-TVH-C3 | 12.5 | M12 | 15 | 25 | 90 | SNV090-F-L |