Filtro in linea BOSCH REXROTH 50 LEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R928051125

Codice componente
R928051125
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portata aria trattamento(L/min) 210 Digita il codice 50LEN0160-H10XLA00-V2.2-M-R6 Design Vaschetta filtro 1 pezzo
Design rilevatore di intasamento Meccanico/visivo Peso tariffa doganale(kg) 3.1 Unità di peso tariffa doganale kg
Valvola bypass si/no Norma DIN 24550 Misura nominale 160
Tipo 50LEN Pressione di apertura 3.5 Materiale filtro Tessuto in fibra di vetro
Dimensione collegamento G1 1/2 Numero articolo tariffa doganale 84212980 Impostazione predefinita della pressione del rilevatore di intasamento (bar) 2.2
Peso tariffa doganale per 1 Taratura filtro (µm) 10 Tariffa doganale Paese di origine DE
Materiale guarnizione NBR

Supporto tecnico