Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R928005674
Codice componente
|
---|
R928005674 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Pressione differenziale max. dell’elemento filtrante | Dimensioni del disegno | Tipo | Materiale filtro | Numero articolo tariffa doganale | Taratura filtro (µm) | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680.97 € | 1 | Preventivo | 1.0060 H6XL-A00-0-M | 1.82 | 30 | 60 | Tipo 1 | Materiale fibra di vetro Generation 5, non riutilizzabile (non pulibile) | 84219990 | 6 | NBR |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Valvola bypass si/no | Nessuno | Disegno dell’elemento | Adesivo standard/materiale standard |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Elemento filtrante BOSCH REXROTH, il codice articolo è il seguente: R928005674.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R928005674.
Configura
Proprietà di base
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Pressione differenziale max. dell’elemento filtrante
Dimensioni del disegno
Tipo
Materiale filtro
Numero articolo tariffa doganale
Taratura filtro (µm)
Materiale guarnizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
800R928005676 |
R928005673 |
R928005679 |
R928005837 |
R928005855 |
R928005891 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Pressione differenziale max. dell’elemento filtrante | Dimensioni del disegno | Tipo | Materiale filtro | Numero articolo tariffa doganale | Taratura filtro (µm) | Materiale guarnizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641.03 € | 1 | Preventivo | 1.0060 H20XL-A00-0-M | 1.82 | 30 | 60 | Tipo 1 | Materiale fibra di vetro Generation 5, non riutilizzabile (non pulibile) | 84219990 | 20 | NBR | ||
710.25 € | 1 | Preventivo | 1.0060 H3XL-A00-0-M | 1.82 | 30 | 60 | Tipo 1 | Materiale fibra di vetro Generation 5, non riutilizzabile (non pulibile) | 84219990 | 3 | NBR | ||
307.62 € | 1 | Preventivo | 1.0060 P25-A00-0-M | 1.82 | 30 | 60 | Tipo 1 | Carta da filtro, non riutilizzabile (non pulibile) | 84219990 | 25 | NBR | ||
127.68 € | 1 | Preventivo | 1.0040 H10XL-A00-0-M | 0.174 | 30 | 40 | Tipo 1 | Assoluto — materiale fibra di vetro, non pulibile | 84219990 | 10 | NBR | ||
143.65 € | 1 | Preventivo | 1.0063 H10XL-A00-0-M | 0.26 | 30 | 63 | Tipo 1 | Assoluto — materiale fibra di vetro, non pulibile | 84219990 | 10 | NBR | ||
399.00 € | 1 | Preventivo | 1.0160 H10XL-A00-0-M | 0.729 | 30 | 160 | Tipo 1 | Assoluto — materiale fibra di vetro, non pulibile | 84219990 | 10 | NBR |