Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R928030031 |
R928030542 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Taratura filtro (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907.40 € | 1 | Preventivo | 245LEN0400-H3XLA00-V5.0-M-R6 | 14.1 | 400 | 3 | ||
783.28 € | 1 | Preventivo | 245LEN0250-H10XLA00-V5.0-M-R6 | 12.2 | 250 | 10 |
Loading...
Portata aria trattamento(L/min) | 330 | Design | Vaschetta filtro 1 pezzo | Design rilevatore di intasamento | Meccanico/visivo |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Valvola bypass si/no | Sì | Norma | DIN 24550 |
Tipo | 245LEN | Pressione di apertura | 7 | Materiale filtro | Tessuto in fibra di vetro |
Dimensione collegamento | G1 1/2 | Numero articolo tariffa doganale | 84212980 | Impostazione predefinita della pressione del rilevatore di intasamento (bar) | 5 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE | Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Taratura filtro (µm)
Attributi opzionali