Anello Usit DICHTOMATIK NBR design USS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0067004007
0067089096
0067089100
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Spessore t
(mm)
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
1 5 giorni 018.714
1 Preventivo 02.310.3715.88
1 5 giorni 0.0011.510.716

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design USS Versione Autocentrante Unità peso tariffa doganale kg
Durezza Shore 70 Gamma di temperatura da/a(°C) -30 – +100 Tipo Anello USIT
Numero articolo tariffa doganale 40169300 Materiale di ingegneria NBR Peso tariffa doganale per 1
Colore base Nero Paese di origine tariffa doganale TW

Supporto tecnico