Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R901057912 |
R901057913 |
R901057914 |
R901057916 |
R901057918 |
R901057920 |
R901088809 |
R901088810 |
R901088811 |
R901088812 |
R901088813 |
R901088814 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Digita il codice | Contatto di temperatura | Peso tariffa doganale (kg) | Lunghezza asta L (mm) | Punto di commutazione contatto minimo L1 (mm) | Punto di commutazione massimo dei contatti L2 (mm) | Collegamento elettrico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.03 € | 1 | 5 giorni | ABZMS-35-1X/090F030S-K24 | Senza contatto di commutazione | 0.06 | 125 | 90 | 30 | Spina del dispositivo 04pol M12 x 1 | ||
215.02 € | 1 | 5 giorni | ABZMS-35-1X/120F050S-K24 | Senza contatto di commutazione | 0.064 | 155 | 120 | 50 | Spina del dispositivo 04pol M12 x 3 | ||
215.02 € | 1 | 5 giorni | ABZMS-35-1X/165F085S-K24 | Senza contatto di commutazione | 0.069 | 200 | 165 | 85 | Spina del dispositivo 04pol M12 x 5 | ||
460.72 € | 1 | 5 giorni | ABZMS-35-1X/090F030S-T70F-K24 | Contatto di commutazione NCC a 70°C | 0.142 | 125 | 90 | 30 | Spina del dispositivo 04pol M12 x 7 | ||
498.54 € | 1 | 5 giorni | ABZMS-35-1X/120F050S-T70F-K24 | Contatto di commutazione NCC a 70°C | 0.147 | 155 | 120 | 50 | Spina del dispositivo 04pol M12 x 9 | ||
455.98 € | 1 | 5 giorni | ABZMS-35-1X/165F085S-T70F-K24 | Contatto di commutazione NCC a 70°C | 0.15 | 200 | 165 | 85 | Spina del dispositivo 04pol M12 x 11 | ||
337.86 € | 1 | 5 giorni | ABZMS-35-1X/090F060S-K24 | Senza contatto di commutazione | 0 | 125 | 90 | 60 | Spina del dispositivo 04pol M12 x 2 | ||
285.86 € | 1 | 5 giorni | ABZMS-35-1X/120F090S-K24 | Senza contatto di commutazione | 0.065 | 155 | 120 | 90 | Spina del dispositivo 04pol M12 x 4 | ||
274.08 € | 1 | 5 giorni | ABZMS-35-1X/165F135S-K24 | Senza contatto di commutazione | 0.08 | 200 | 165 | 135 | Spina del dispositivo 04pol M12 x 6 | ||
512.71 € | 1 | 5 giorni | ABZMS-35-1X/090F060S-T70F-K24 | Contatto di commutazione NCC a 70°C | 0.169 | 125 | 90 | 60 | Spina del dispositivo 04pol M12 x 8 | ||
529.58 € | 1 | 5 giorni | ABZMS-35-1X/120F090S-T70F-K24 | Contatto di commutazione NCC a 70°C | 0.15 | 155 | 120 | 90 | Spina del dispositivo 04pol M12 x 10 | ||
465.42 € | 1 | 5 giorni | ABZMS-35-1X/165F135S-T70F-K24 | Contatto di commutazione NCC a 70°C | 0.149 | 200 | 165 | 135 | Spina del dispositivo 04pol M12 x 12 |
Loading...
Pressione di esercizio massima bar | 1 | Contatto di commutazione L2 | NOC | Versione | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Filtro di ventilazione | senza | Tipo | ABZMS |
Contatto di commutazione L1 | NCC | Serie dispositivo | 1X | Peso tariffa doganale Pro | 1 |
Numero articolo tariffa doganale | 90261089 | Tariffa doganale paese di origine | DE | Opzionale | senza |
Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Digita il codice
Contatto di temperatura
Peso tariffa doganale(kg)
Lunghezza asta L(mm)
Punto di commutazione contatto minimo L1(mm)
Punto di commutazione massimo dei contatti L2(mm)
Collegamento elettrico
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali