Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R901113688
Codice componente
|
---|
R901113688 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Digita il codice | Contatto di commutazione L2 | Contatto di temperatura | Peso tariffa doganale (kg) | Lunghezza asta L (mm) | Punto di commutazione contatto minimo L1 (mm) | Punto di commutazione massimo dei contatti L2 (mm) | Contatto di commutazione L1 | Con indicatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,715.91 € | 1 | 5 giorni | ABZMS-37-1X/0370-03-M-K24 | NOC | senza contatto di temperatura | 1.28 | 370 | 220 | 140 | NCC | con display della temperatura e unità di controllo |
Loading...
Pressione di esercizio massima bar | 1 | Versione | 37 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento elettrico | Spina del dispositivo 04pol M12 x 1 | Tipo | ABZMS | Serie dispositivo | 1X |
Peso tariffa doganale Pro | 1 | Numero articolo tariffa doganale | 90261089 | Finezza del filtro in µm | 3 |
Tariffa doganale paese di origine | DE | Opzionale | con flangia di adattamento | Materiale guarnizione | FKM |
Si trova sulla pagina di Interruttore flottante BOSCH REXROTH ABZMS-35, il codice articolo è il seguente: R901113688.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R901113688.
Configura
Proprietà di base
Digita il codice
Contatto di commutazione L2
Contatto di temperatura
Peso tariffa doganale(kg)
Lunghezza asta L(mm)
Punto di commutazione contatto minimo L1(mm)
Punto di commutazione massimo dei contatti L2(mm)
Contatto di commutazione L1
Con indicatore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R901113694 |
R901113712 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Digita il codice | Contatto di commutazione L2 | Contatto di temperatura | Peso tariffa doganale (kg) | Lunghezza asta L (mm) | Punto di commutazione contatto minimo L1 (mm) | Punto di commutazione massimo dei contatti L2 (mm) | Contatto di commutazione L1 | Con indicatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,732.20 € | 1 | 5 giorni | ABZMS-37-1X/0500-03-M-K24 | NOC | senza contatto di temperatura | 2.6 | 500 | 280 | 160 | NCC | con display della temperatura e unità di controllo | ||
3,063.58 € | 1 | 5 giorni | ABZMS-37-1X/0370-03-R-K24 | tipo analogico | con resistenza | 1.22 | 370 | 220 | 140 | tipo analogico | con livello di visualizzazione della temperatura e temperatura con uscita analogica da 4 a 20 mA |