Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente (A) | Design | Numero di poli | Peso tariffa doganale (kg) | Collegamento maschio | Pressacavo | Norma | Tensione V/Hz | Classe di protezione secondo EN 60529 | Tipo di circuito | Tipo | Attacco | Colore base | Numero articolo tariffa doganale | Tariffa doganale Paese di origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.49 € | 1 | 5 giorni | 10 | Connettore angolato M12 | 7 | 0.051 | Collegamento a crimpare | PG 11 | EN 175201-804 | 250 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Senza circuiti | 7P | 6 poli + PE | Grigio | 85366990 | DE | ||
8.55 € | 1 | 5 giorni | 16 | Spina cubica grande | 3 | 0.04 | Cubo 28 x 28 mm | NPT 1/2" | EN 175301-803 | 12 ... 240 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Senza circuiti | 3P | 2 poli + PE | Marrone | 85366990 | DE | ||
8.55 € | 1 | 5 giorni | 16 | Spina cubica grande | 3 | 0.04 | Cubo 28 x 28 mm | NPT 1/2" | EN 175301-803 | 12 ... 240 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Senza circuiti | 3P | 2 poli + PE | nero | 85366990 | DE | ||
75.75 € | 1 | 5 giorni | 3 | Spina rotonda | 7 | 0.05 | Tondo 28,6 mm | PG 11 | DIN43563 | 24 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Senza circuiti | 7P | 6 poli + PE | nero | 85369010 | DE | ||
61.88 € | 1 | 5 giorni | 4 | Spina rotonda | 4 | 0.026 | M12 x 1, dritto | PG 9 | DIN43563 | 250 | IP 67 con presa per cavo montata e avvitata | Senza circuiti | 4P | 4 pin | nero | 85369010 | DE | ||
88.17 € | 1 | 5 giorni | 0.5 | Spina cubica grande | 3 | 0.41 | Cubo 27 x 27 mm | Con cavo da 5 m | EN 175301-803 | 230 | IP 67 con presa per cavo montata e avvitata | Con spia | 3P | 2 poli + PE | nero | 85444290 | DE | ||
88.17 € | 1 | 5 giorni | 1 | Spina cubica grande | 3 | 0.436 | Cubo 27 x 27 mm | Con cavo da 5 m | EN 175301-803 | 90 ... 130 | IP 67 con presa per cavo montata e avvitata | Con spia | 3P | 2 poli + PE | nero | 85444290 | DE | ||
88.17 € | 1 | 5 giorni | 4 | Spina cubica grande | 3 | 0.44 | Cubo 27 x 27 mm | Con cavo da 5 m | EN 175301-803 | 24 | IP 67 con presa per cavo montata e avvitata | Con indicatore luminoso e interruttore di protezione per sovraccarico Z-diodo | 3P | 2 poli + PE | nero | 85444290 | DE | ||
71.94 € | 1 | 5 giorni | 4 | Spina cubica grande | 3 | 0.278 | Cubo 27 x 27 mm | Con cavo da 3 m | EN 175301-803 | 24 | IP 67 con presa per cavo montata e avvitata | Con indicatore luminoso e interruttore di protezione per sovraccarico Z-diodo | 3P | 2 poli + PE | nero | 85444290 | DE | ||
71.94 € | 1 | 5 giorni | 1 | Spina cubica grande | 3 | 0.278 | Cubo 27 x 27 mm | Con cavo da 3 m | EN 175301-803 | 90 ... 130 | IP 67 con presa per cavo montata e avvitata | Con spia | 3P | 2 poli + PE | nero | 85444290 | CZ | ||
225.14 € | 1 | 5 giorni | 5 | Spina rotonda | 12 | 0.65 | Collegamento a crimpare | Con cavo | DIN 43651 | < 50 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Senza circuiti | 12P | 11 poli + PE | nero | 85366990 | DE | ||
46.63 € | 1 | 5 giorni | 4 | Spina cubica grande | 3 | 0.051 | Cubo 28 x 28 mm | NPT 1/2" | EN 175301-803 | 12 ... 240 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Con spia | 3P | 2 poli + PE | nero | 85369010 | CN | ||
61.88 € | 1 | 5 giorni | 1.5 | Spina cubica grande | 3 | 0.052 | Cubo 28 x 28 mm | NPT 1/2" | EN 175301-803 | 80...240 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Con spia luminosa e raddrizzatore | 3P | 2 poli + PE | nero | 85369010 | CZ | ||
40.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | Spina cubica grande | 4 | 0.463 | Cubo 27 x 27 mm | Con cavo da 5 m | EN 175301-803 | 12 ... 240 | IP 67 con presa per cavo montata e avvitata | Senza circuiti | 4P | 3 poli + PE | nero | 85444290 | DE | ||
86.23 € | 1 | 5 giorni | 3 | Spina rotonda | 4 | 0.026 | M12 x 1, angolato | PG 9 | DIN43563 | 250 | IP 67 con presa per cavo montata e avvitata | Senza circuiti | 4P | 4 pin | nero | 85369010 | DE | ||
86.62 € | 1 | 5 giorni | 4 | Spina cubica grande | 4 | 0.446 | Cubo 27 x 27 mm | Con cavo da 5 m | EN 175301-805 | 24DC | IP 67 con presa per cavo montata e avvitata | Con spia | 4P | 3 poli + PE | nero | 85444290 | DE | ||
145.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | Spina cubica grande | 4 | 0.86 | Cubo 27 x 27 mm | Con cavo da 10 m | EN 175301-804 | 12 ... 240 | IP 67 con presa per cavo montata e avvitata | Senza circuiti | 4P | 3 poli + PE | nero | 85444290 | DE | ||
145.78 € | 1 | 5 giorni | 4 | Spina cubica grande | 4 | 0.89 | Cubo 27 x 27 mm | Con cavo da 10 m | EN 175301-806 | 24DC | IP 67 con presa per cavo montata e avvitata | Con spia | 4P | 3 poli + PE | nero | 85444290 | DE | ||
195.17 € | 1 | 5 giorni | 3 | Spina rotonda | 7 | 0.088 | Tondo 28,6 mm | PG 11 | DIN43563 | 24 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Senza circuiti | 7P | 6 poli + PE | Argento | 85369010 | DE | ||
53.49 € | 1 | 5 giorni | 1.5 | Spina cubica grande | 3 | 0.053 | Cubo 28 x 28 mm | NPT 1/2" | EN 175301-803 | 80...240 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Con raddrizzatore | 3P | 2 poli + PE | nero | 85369010 | CZ | ||
5.15 € | 1 | 5 giorni | 16 | Spina cubica grande | 3 | 0.029 | Cubo 28 x 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803 | 12 ... 240 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Senza circuiti | 3P | 2 poli + PE | Grigio | 85369010 | DE | ||
6.72 € | 1 | 5 giorni | 16 | Spina cubica grande | 3 | 0.029 | Cubo 28 x 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803 | 12 ... 240 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Senza circuiti | 3P | 2 poli + PE | nero | 85366990 | DE | ||
8.43 € | 1 | 5 giorni | 16 | Spina cubica grande | 4 | 0.031 | Cubo 28 x 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803A | 250 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Senza circuiti | 4P | 3 poli + PE | nero | 85369010 | DE | ||
41.75 € | 1 | 5 giorni | 4 | Spina cubica grande | 3 | 0.039 | Cubo 28 x 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803 | 12 ... 240 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Con spia | 3P | 2 poli + PE | nero | 85369010 | CN | ||
44.03 € | 1 | 5 giorni | 1.5 | Spina cubica grande | 3 | 0.04 | Cubo 28 x 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803 | 80...240 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Con raddrizzatore | 3P | 2 poli + PE | nero | 85369010 | CZ | ||
47.57 € | 1 | 5 giorni | 4 | Spina cubica grande | 3 | 0.037 | Cubo 28 x 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803 | 24 ± 10% | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Con indicatore luminoso e interruttore di protezione per sovraccarico Z-diodo | 3P | 2 poli + PE | nero | 85369010 | CZ | ||
39.88 € | 1 | 5 giorni | 3 | Spina cubica grande | 3 | 0.037 | Cubo 28 x 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803 | 24 ± 10% | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Con indicatore luminoso e diodo di protezione | 3P | 2 poli + PE | nero | 85369010 | CZ | ||
44.03 € | 1 | 5 giorni | 1.5 | Spina cubica grande | 3 | 0.041 | Cubo 28 x 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803 | 80...240 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Con spia luminosa e raddrizzatore | 3P | 2 poli + PE | nero | 85369010 | DE | ||
77.97 € | 1 | 5 giorni | 4 | Spina cubica grande | 4 | 0.04 | Cubo 28 x 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803A | 6...14 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Con indicatori luminosi alle connessioni 2 e 3 | 4P | 3 poli + PE | nero | 85366990 | DE | ||
77.97 € | 1 | 5 giorni | 4 | Spina cubica grande | 4 | 0.037 | Cubo 28 x 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803A | 36...60 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Con indicatori luminosi alle connessioni 2 e 3 | 4P | 3 poli + PE | nero | 85369010 | CZ | ||
59.48 € | 1 | 5 giorni | 4 | Spina cubica grande | 4 | 0.038 | Cubo 28 x 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803A | 90 ... 130 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Con indicatori luminosi alle connessioni 2 e 3 | 4P | 3 poli + PE | nero | 85369010 | CZ | ||
59.48 € | 1 | 5 giorni | 4 | Spina cubica grande | 4 | 0.039 | Cubo 28 x 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803A | 180...240 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Con indicatori luminosi alle connessioni 2 e 3 | 4P | 3 poli + PE | nero | 85369010 | CZ | ||
45.49 € | 1 | 5 giorni | 4 | Spina cubica grande | 4 | 0.039 | Cubo 28 x 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803A | 16...36 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Con indicatori luminosi alle connessioni 1 e 3 | 4P | 3 poli + PE | nero | 85369010 | CZ | ||
45.49 € | 1 | 5 giorni | 4 | Spina cubica grande | 4 | 0.04 | Cubo 28 x 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803A | 16...36 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Con indicatori luminosi alle connessioni 2 e 3 | 4P | 3 poli + PE | nero | 85369010 | CZ |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Ordina | Presa per cavo | Peso tariffa doganale Pro | 1 |
---|
Configura
Proprietà di base
Corrente(A)
Design
Numero di poli
Peso tariffa doganale(kg)
Collegamento maschio
Pressacavo
Norma
Tensione V/Hz
Classe di protezione secondo EN 60529
Tipo di circuito
Tipo
Attacco
Colore base
Numero articolo tariffa doganale
Tariffa doganale Paese di origine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali