Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900021267
Codice componente
|
---|
R900021267 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente (A) | Design | Numero di poli | Peso tariffa doganale (kg) | Collegamento maschio | Pressacavo | Norma | Tensione V/Hz | Classe di protezione secondo EN 60529 | Tipo di circuito | Tipo | Attacco | Colore base | Numero articolo tariffa doganale | Tariffa doganale Paese di origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.75 € | 1 | 5 giorni | 3 | Spina rotonda | 7 | 0.05 | Tondo 28,6 mm | PG 11 | DIN43563 | 24 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Senza circuiti | 7P | 6 poli + PE | nero | 85369010 | DE |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Ordina | Presa per cavo | Peso tariffa doganale Pro | 1 |
---|
Si trova sulla pagina di Presa cavo BOSCH REXROTH 3P/ 4P/ 7P/ 12P, il codice articolo è il seguente: R900021267.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900021267.
Configura
Proprietà di base
Corrente(A)
Design
Numero di poli
Peso tariffa doganale(kg)
Collegamento maschio
Pressacavo
Norma
Tensione V/Hz
Classe di protezione secondo EN 60529
Tipo di circuito
Tipo
Attacco
Colore base
Numero articolo tariffa doganale
Tariffa doganale Paese di origine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900002803 |
R900004823 |
R900011039 |
R900031155 |
R900032010 |
R900032012 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente (A) | Design | Numero di poli | Peso tariffa doganale (kg) | Collegamento maschio | Pressacavo | Norma | Tensione V/Hz | Classe di protezione secondo EN 60529 | Tipo di circuito | Tipo | Attacco | Colore base | Numero articolo tariffa doganale | Tariffa doganale Paese di origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.49 € | 1 | 5 giorni | 10 | Connettore angolato M12 | 7 | 0.051 | Collegamento a crimpare | PG 11 | EN 175201-804 | 250 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Senza circuiti | 7P | 6 poli + PE | Grigio | 85366990 | DE | ||
8.55 € | 1 | 5 giorni | 16 | Spina cubica grande | 3 | 0.04 | Cubo 28 x 28 mm | NPT 1/2" | EN 175301-803 | 12 ... 240 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Senza circuiti | 3P | 2 poli + PE | Marrone | 85366990 | DE | ||
8.55 € | 1 | 5 giorni | 16 | Spina cubica grande | 3 | 0.04 | Cubo 28 x 28 mm | NPT 1/2" | EN 175301-803 | 12 ... 240 | IP 65 con presa per cavo montata e avvitata | Senza circuiti | 3P | 2 poli + PE | nero | 85366990 | DE | ||
61.88 € | 1 | 5 giorni | 4 | Spina rotonda | 4 | 0.026 | M12 x 1, dritto | PG 9 | DIN43563 | 250 | IP 67 con presa per cavo montata e avvitata | Senza circuiti | 4P | 4 pin | nero | 85369010 | DE | ||
88.17 € | 1 | 5 giorni | 0.5 | Spina cubica grande | 3 | 0.41 | Cubo 27 x 27 mm | Con cavo da 5 m | EN 175301-803 | 230 | IP 67 con presa per cavo montata e avvitata | Con spia | 3P | 2 poli + PE | nero | 85444290 | DE | ||
88.17 € | 1 | 5 giorni | 1 | Spina cubica grande | 3 | 0.436 | Cubo 27 x 27 mm | Con cavo da 5 m | EN 175301-803 | 90 ... 130 | IP 67 con presa per cavo montata e avvitata | Con spia | 3P | 2 poli + PE | nero | 85444290 | DE |