Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SYK 20 TF |
SYK 25 TF |
SYK 40 TF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Numero di fori di fissaggio | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | S1 (mm) | H2 (mm) | Larghezza unità A (mm) | Profilo foro | N1 (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Modello | Codice cuscinetto | Tappo di protezione | B (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.91 € | 1 | 5 giorni | 12700 | 6550 | 2 | 0.253 | 64.5 | 96.5 | SYK 504 | 18.3 | 12.7 | 12 | cilindrico | 12 | 126 | 21 | 64.5 | cilindrico | YAR 204-2F | ECY 204 | 31 | 17.5 | 10 | ||
34.12 € | 1 | 5 giorni | 14000 | 7800 | 1 | 0.306 | 71 | 105.5 | SYK 505 | 19.8 | 14 | 17.5 | conico | 12 | 134 | 32 | 36.5 | conico | YAR 205-2F | ECY 205 | 34.1 | 17.5 | 10 | ||
55.88 € | 1 | 5 giorni | 30700 | 19000 | 1 | 0.875 | 99.5 | 136 | SYK 508 | 30.2 | 30.7 | 21.5 | conico | 14.5 | 176 | 30 | 49.2 | conico | YAR 208-2F | ECY 208 | 49.2 | 21.5 | 12 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Resina | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Perno filettato | Unità di peso tariffa doganale | kg | Serie di modelli | SYK..TF |
Rilubrificazione possibile sì/no | n | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Numero di fori di fissaggio
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Distanza centro del foro J(mm)
Codice unità
S1(mm)
H2(mm)
Larghezza unità A(mm)
Profilo foro
N1(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
Modello
Codice cuscinetto
Tappo di protezione
B(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
G(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali