Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SYK 40 TF
Codice componente
|
---|
SYK 40 TF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Numero di fori di fissaggio | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | S1 (mm) | H2 (mm) | Larghezza unità A (mm) | Profilo foro | N1 (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Modello | Codice cuscinetto | Tappo di protezione | B (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.88 € | 1 | 5 giorni | 30700 | 19000 | 1 | 0.875 | 99.5 | 136 | SYK 508 | 30.2 | 30.7 | 21.5 | conico | 14.5 | 176 | 30 | 49.2 | conico | YAR 208-2F | ECY 208 | 49.2 | 21.5 | 12 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Resina | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Perno filettato | Unità di peso tariffa doganale | kg | Serie di modelli | SYK..TF |
Rilubrificazione possibile sì/no | n | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Unità di supporto SKF Y-tech con base lunga, materiale composito, fissaggio con grani di fissaggio e flinger, il codice articolo è il seguente: SYK 40 TF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SYK 40 TF.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero di fori di fissaggio
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Distanza centro del foro J(mm)
Codice unità
S1(mm)
H2(mm)
Larghezza unità A(mm)
Profilo foro
N1(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
Modello
Codice cuscinetto
Tappo di protezione
B(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
G(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SYK 20 TF |
SYK 25 TF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Numero di fori di fissaggio | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | S1 (mm) | H2 (mm) | Larghezza unità A (mm) | Profilo foro | N1 (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Modello | Codice cuscinetto | Tappo di protezione | B (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.91 € | 1 | 5 giorni | 12700 | 6550 | 2 | 0.253 | 64.5 | 96.5 | SYK 504 | 18.3 | 12.7 | 12 | cilindrico | 12 | 126 | 21 | 64.5 | cilindrico | YAR 204-2F | ECY 204 | 31 | 17.5 | 10 | ||
34.12 € | 1 | 5 giorni | 14000 | 7800 | 1 | 0.306 | 71 | 105.5 | SYK 505 | 19.8 | 14 | 17.5 | conico | 12 | 134 | 32 | 36.5 | conico | YAR 205-2F | ECY 205 | 34.1 | 17.5 | 10 |