DICHTOMATIK Anello scanalato design SNI 39

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0067022361
0067068136
0067078880
0067080280
0067080308
0067080310
0067080320
0067080331
0067080341
0067080357
0067080598
0067089162
0067089169
0067125068
0067125074
0067125082
0067125085
0067127312
0067170888
0067170898
0067170899
0067170908
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno D
(mm)
Larghezza
(mm)
Spessore s
(mm)
Diametro interno d
(mm)
1 5 giorni 0.0281051210590
1 5 giorni 0.01565106550
1 5 giorni 0.00750105040
1 5 giorni 0.001245.52416
1 5 giorni 0.005467.54636
1 5 giorni 0.0054784737
1 5 giorni 0.00960106050
1 5 giorni 0.02880128060
1 5 giorni 0.0361001210080
1 5 giorni 0.05913015130110
1 5 giorni 0.008707.57060
1 5 giorni 0.001264.82620
1 5 giorni 0.0054584535
1 5 giorni 0.003357.33525
1 5 giorni 0.009427.34232
1 5 giorni 0.006557.35545
1 5 giorni 0.007607.36050
1 5 giorni 0.02672107260
1 5 giorni 0.002337.33325
1 5 giorni 0.02770147050
1 5 giorni 0.0096311.56355
1 5 giorni 0.0137811.57870

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Velocità di scorrimento m/s 0.5 Design SNI 39
Efficacia Ad azione singola Versione Asimmetrico Unità peso tariffa doganale kg
Durezza Shore 95 Tipo Guarnizione per stelo Peso tariffa doganale Pro 1
Materiale di ingegneria TPU Numero articolo tariffa doganale 84129080 Paese di origine tariffa doganale TW

Supporto tecnico