Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0049430639
Codice componente
|
---|
0049430639 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. albero d (Ø) | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Larghezza (mm) | Spessore s (mm) | Peso tariffa doganale Pro | Diametro interno d (mm) | Paese di origine tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 63 - 68 | 0.01 | 68 | 9 | 5.5 | 1 | 58 | TW |
Loading...
Design | A | Unità peso tariffa doganale | kg | Norma | DIN 3760 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Guarnizione per albero assiale | Materiale di ingegneria | NBR | Numero articolo tariffa doganale | 40169300 |
Si trova sulla pagina di DICHTOMATIK Anello a V NBR, design A, il codice articolo è il seguente: 0049430639.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0049430639.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. albero d(Ø)
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno D(mm)
Larghezza(mm)
Spessore s(mm)
Peso tariffa doganale Pro
Diametro interno d(mm)
Paese di origine tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0049427138 |
0049427139 |
0049427552 |
0049430650 |
0049430651 |
0049430652 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. albero d (Ø) | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Larghezza (mm) | Spessore s (mm) | Peso tariffa doganale Pro | Diametro interno d (mm) | Paese di origine tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 195 - 210 | 0.05 | 196 | 14.5 | 9 | 1 | 180 | TW | ||
- | 1 | 5 giorni | 29 - 31 | 0.001 | 35 | 7.5 | 4.7 | 1 | 27 | TW | ||
- | 1 | 5 giorni | 155 - 165 | 0.04 | 160 | 14.5 | 9 | 1 | 144 | TW | ||
- | 1 | 5 giorni | 480 - 530 | 0.34 | 480 | 25 | 14.3 | 1 | 450 | TW | ||
- | 1 | 5 giorni | 3.5 - 4.5 | 0.001 | 7.2 | 3.7 | 2.4 | 100 | 3.2 | TW | ||
- | 1 | 5 giorni | 78 - 83 | 0.01 | 84 | 11 | 6.8 | 1 | 72 | TW |