Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0067110580
Labbro parapolvere | In dotazione | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -150:: 250 | Velocità di scorrimento m/s | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Design | KNA 44 | Efficacia | Ad azione singola | Versione | Asimmetrico |
Peso tariffa doganale(kg) | 0.012 | Unità peso tariffa doganale | kg | Diametro esterno D(mm) | 100 |
Larghezza(mm) | 7.1 | Tipo | Guarnizione per pistone | Spessore s(mm) | 90.6 |
Peso tariffa doganale Pro | 1 | Diametro interno d(mm) | 90.6 | Materiale di ingegneria | PTFE |
Numero articolo tariffa doganale | 84879090 | Paese di origine tariffa doganale | DK |
Si trova sulla pagina di DICHTOMATIK Anello scanalato design KNA 44, il codice articolo è il seguente: 0067110580.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0067110580.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali