DICHTOMATIK Scatola assortita di O-ring G, imperiale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0067034823

Codice componente
0067034823
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.08 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma nitrilica Gamma di temperatura -30 – +100°C Tariffa doganale — peso(kg) 70.72
Versione A - standard in pollici Tariffa doganale — peso per 100 Unità peso tariffa doganale kg
Durezza Shore 70 Norma DIN ISO 3601-1 Colore custodia Rosso
Tipo Scatola assortita di O-ring Contenuto 30 dimensioni (340 pezzi) Numero articolo tariffa doganale 40169300
Colore base Nero Paese di origine tariffa doganale CN

Si trova sulla pagina di DICHTOMATIK Scatola assortita di O-ring G, imperiale, il codice articolo è il seguente: 0067034823.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0067034823.

Supporto tecnico