Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0067014279 |
0067014368 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Durezza Shore | |
---|---|---|---|---|---|---|
36.92 € | 1 | 5 giorni | 55.58 | 70 | ||
81.54 € | 1 | 5 giorni | 58.95 | 90 |
Loading...
Materiale | Gomma nitrilica | Gamma di temperatura | -30 – +100°C | Colore alloggiamento | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Versione | C - Standard metrico | Unità peso tariffa doganale | kg | Norma | DIN ISO 3601-1 |
Tipo | Scatola assortita di O-ring | Contenuto | 30 dimensioni (425 pezzi) | Numero articolo tariffa doganale | 40169300 |
Peso tariffa doganale per | 100 | Colore base | Nero | Paese di origine tariffa doganale | CN |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Durezza Shore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali