DICHTOMATIK Scatola assortita di O-ring L, metrico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0067040923

Codice componente
0067040923
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

75.38 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma nitrilica Gamma di temperatura -30 – +100°C Colore alloggiamento Giallo
Versione L - Standard metrico Peso tariffa doganale(kg) 78.37 Unità peso tariffa doganale kg
Durezza Shore 70 Norma DIN ISO 3601-1 Tipo Scatola assortita di O-ring
Contenuto 32 dimensioni (392 pezzi) Numero articolo tariffa doganale 40169300 Peso tariffa doganale per 100
Colore base Nero Paese di origine tariffa doganale CN

Si trova sulla pagina di DICHTOMATIK Scatola assortita di O-ring L, metrico, il codice articolo è il seguente: 0067040923.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0067040923.

Supporto tecnico