Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0067040917 |
0067040919 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Gamma di temperatura | Tariffa doganale — peso (kg) | Durezza Shore | Numero articolo tariffa doganale | Paese di origine tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.00 € | 1 | 5 giorni | Gomma nitrilica | -30 – +100°C | 65.14 | 70 | 40169300 | CN | ||
292.31 € | 1 | 5 giorni | Gomma fluorurata | -15 – +200°C | 80.1 | 80 | 39269097 | IT |
Loading...
Versione | H - Standard metrico | Tariffa doganale — peso per | 100 | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norma | DIN ISO 3601-1 | Colore custodia | Arancione-giallo | Tipo | Scatola assortita di O-ring |
Contenuto | 30 dimensioni (404 pezzi) | Colore base | Nero |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Gamma di temperatura
Tariffa doganale — peso(kg)
Durezza Shore
Numero articolo tariffa doganale
Paese di origine tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali