DICHTOMATIC Anello gamma NBR, design 01

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0067174076
0067174078
0067174081
0067174082
0067174135
0067174137
0067174139
0067174140
0067174143
0067174144
0067174146
0067174149
0067174150
0067174152
0067174154
0067174156
0067174158
0067174160
0067174162
0067174163
0067174166
0067174167
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno D
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro interno d
(mm)
1 5 giorni 0.00540425
1 5 giorni 0.00435420
1 5 giorni 0624.545
1 5 giorni 0.007474.530
1 5 giorni 0.00330415
1 5 giorni 0.00332417
1 5 giorni 0.0240422
1 5 giorni 0.00540424
1 5 giorni 0.007494.532
1 5 giorni 0.008524.535
1 5 giorni 0.009574.540
1 5 giorni 0.011654.548
1 5 giorni 0.02705.550
1 5 giorni 0.022755.555
1 5 giorni 0.024805.560
1 5 giorni 0.026855.565
1 5 giorni 0.029905.570
1 5 giorni 0.03955.575
1 5 giorni 0.0311005.580
1 5 giorni 0.0361055.585
1 5 giorni 0.0391205.5100
1 5 giorni 0.0421255.5105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Materiale dell’alloggiamento Lamiera d'acciaio imbutita e verniciata SAE 1008 Design 01
Unità peso tariffa doganale kg Norma DIN 3760 Materiale labbro di tenuta NBR
Tipo Guarnizione per albero assiale Peso tariffa doganale Pro 1 Materiale di ingegneria NBR
Numero articolo tariffa doganale 40169300 Paese di origine tariffa doganale TW

Supporto tecnico