Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Larghezza (mm) | Spessore s (mm) | Diametro interno d (mm) | Numero articolo tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 0.002 | 30 | 7 | 30 | 22 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.002 | 33 | 5.8 | 33 | 25 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.003 | 36 | 5.8 | 36 | 28 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.003 | 36 | 8 | 36 | 28 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.003 | 38 | 8 | 38 | 30 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.003 | 43 | 6 | 43 | 35 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.003 | 48 | 5.8 | 48 | 40 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.007 | 50 | 10 | 50 | 40 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.005 | 58 | 8 | 58 | 50 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.006 | 60 | 7 | 60 | 50 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.006 | 63 | 8 | 63 | 55 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.006 | 68 | 8 | 68 | 60 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.012 | 72 | 9 | 72 | 60 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.014 | 82 | 9 | 82 | 70 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.005 | 42 | 8 | 42 | 32 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.01 | 68 | 13 | 68 | 60 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.016 | 105 | 13 | 105 | 97 | 84129040 | ||
1 | 5 giorni | 0.003 | 48 | 6 | 48 | 40 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.003 | 50 | 6 | 50 | 42 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.007 | 73 | 8 | 73 | 65 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.007 | 78 | 8 | 78 | 70 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.002 | 33 | 6 | 33 | 25 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.001 | 28 | 5 | 28 | 22 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.016 | 34 | 6 | 34 | 24 | 84129040 | ||
1 | 5 giorni | 0.003 | 38 | 7 | 38 | 28 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.002 | 38 | 5.8 | 38 | 30 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.005 | 40 | 10 | 40 | 30 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.006 | 45 | 10 | 45 | 35 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.005 | 50 | 7 | 50 | 40 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.006 | 53 | 10 | 53 | 45 | 84129040 | ||
1 | 5 giorni | 0.005 | 54 | 8 | 54 | 46 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.008 | 55 | 10 | 55 | 45 | 84129080 | ||
1 | 5 giorni | 0.007 | 65 | 7.2 | 65 | 55 | 84129080 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 100 | Velocità di scorrimento m/s | 0.5 | Design | SN 36 |
---|---|---|---|---|---|
Efficacia | Ad azione singola | Versione | Simmetrico | Unità peso tariffa doganale | kg |
Durezza Shore | 95 | Tipo | Guarnizione per pistone| Guarnizione per stelo | Peso tariffa doganale Pro | 1 |
Materiale di ingegneria | TPU | Paese di origine tariffa doganale | TW |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno D(mm)
Larghezza(mm)
Spessore s(mm)
Diametro interno d(mm)
Numero articolo tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali