Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0067036932
Codice componente
|
---|
0067036932 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. albero d (Ø) | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Larghezza (mm) | Norma | Spessore s (mm) | Diametro interno d (mm) | Paese di origine tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 105 - 115 | 0.03 | 113 | 12.8 | DIN 3760 | 7.9 | 99 | TW |
Loading...
Design | A | Unità peso tariffa doganale | kg | Tipo | Guarnizione per albero assiale |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale Pro | 1 | Materiale di ingegneria | FKM (ex FPM) | Numero articolo tariffa doganale | 84879090 |
Si trova sulla pagina di DICHTOMATIK Anello a V FKM, design A, il codice articolo è il seguente: 0067036932.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0067036932.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. albero d(Ø)
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno D(mm)
Larghezza(mm)
Norma
Spessore s(mm)
Diametro interno d(mm)
Paese di origine tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0067034854 |
0067034918 |
0067034919 |
0067037260 |
0067037427 |
0067037437 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. albero d (Ø) | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Larghezza (mm) | Norma | Spessore s (mm) | Diametro interno d (mm) | Paese di origine tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 98 - 105 | 0.02 | 102 | 11 | DIN 3760 | 6.8 | 90 | TW | ||
- | 1 | 5 giorni | 390 - 430 | 0.44 | 390 | 25 | DIN 3806 | 14.3 | 360 | TW | ||
- | 1 | 5 giorni | 210 - 235 | 0.25 | 228 | 25 | DIN 3760 | 14.3 | 198 | TW | ||
- | 1 | 5 giorni | 78 - 83 | 0.02 | 84 | 11 | DIN 3760 | 6.8 | 72 | TW | ||
- | 1 | 5 giorni | 195 - 210 | 0.08 | 196 | 14.5 | DIN 3790 | 9 | 180 | TW | ||
- | 1 | 5 giorni | 9.5 - 11.5 | 0.001 | 15 | 5.5 | DIN 3761 | 3.4 | 9 | TW |