Codice articolo del costruttore: 0067015801
Marca:
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: 5 giorni
Peso tariffa doganale: 0.018 kg
Diametro esterno D: 70 mm
Larghezza: 12 mm
Spessore s: 55 mm
Diametro interno d: 55 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0067015801
Codice componente
|
---|
0067015801 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Larghezza (mm) | Spessore s (mm) | Diametro interno d (mm) | Numero articolo tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 0.018 | 70 | 12 | 55 | 55 | 84129080 |
Loading...
Labbro parapolvere | In dotazione | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 100 | Velocità di scorrimento m/s | 0.4 |
---|---|---|---|---|---|
Design | KNA 28 | Efficacia | Ad azione singola | Versione | Asimmetrico |
Unità peso tariffa doganale | kg | Durezza Shore | 95 | Tipo | Guarnizione per pistone |
Peso tariffa doganale Pro | 1 | Materiale di ingegneria | TPU | Paese di origine tariffa doganale | TW |
Si trova sulla pagina di DICHTOMATIK Anello scanalato design KNA 28, il codice articolo è il seguente: 0067015801.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0067015801.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno D(mm)
Larghezza(mm)
Spessore s(mm)
Diametro interno d(mm)
Numero articolo tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0067015779 |
0067015798 |
0067015799 |
0067015813 |
0067015817 |
0067015873 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Larghezza (mm) | Spessore s (mm) | Diametro interno d (mm) | Numero articolo tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 0.05 | 80 | 12 | 60 | 60 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.012 | 60 | 10 | 45 | 45 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.009 | 60 | 10 | 50 | 50 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.008 | 45 | 10 | 30 | 30 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.006 | 60 | 7 | 50 | 50 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.015 | 80 | 12 | 72 | 72 | 84129080 |