Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0067017165
Codice componente
|
---|
0067017165 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Molla s/n | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Larghezza (mm) | Materiale della molla | Peso tariffa doganale Pro | Diametro interno d (mm) | Numero articolo tariffa doganale | Paese di origine tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.17 € | 1 | 5 giorni | - | sì | 0.008 | 40 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 30 | 84879090 | TW |
Loading...
Labbro parapolvere | Non in dotazione | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 100 | Materiale dell’alloggiamento | Superficie esterna metallica |
---|---|---|---|---|---|
Design | B | Versione | In metallo | Unità peso tariffa doganale | kg |
Durezza Shore | 70 | Norma | DIN 3760 | Materiale labbro di tenuta | NBR |
Tipo | Guarnizione per albero radiale | Colore base | nero | Materiale di ingegneria | NBR |
Si trova sulla pagina di DICHTOMATIK Guarnizione per albero NBR, design B, il codice articolo è il seguente: 0067017165.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0067017165.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Molla s/n
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno D(mm)
Larghezza(mm)
Materiale della molla
Peso tariffa doganale Pro
Diametro interno d(mm)
Numero articolo tariffa doganale
Paese di origine tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0049383256 |
0049383270 |
0049383320 |
0067017168 |
0067017196 |
0067017206 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Molla s/n | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Larghezza (mm) | Materiale della molla | Peso tariffa doganale Pro | Diametro interno d (mm) | Numero articolo tariffa doganale | Paese di origine tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.15 € | 1 | 5 giorni | - | sì | 0.037 | 90 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 70 | 84879090 | CN | ||
18.34 € | 1 | 5 giorni | - | sì | 0.014 | 55 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 45 | 84879090 | CN | ||
15.17 € | 1 | 5 giorni | - | sì | 0.009 | 37 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 25 | 84879090 | CN | ||
15.54 € | 1 | 5 giorni | - | sì | 0.01 | 42 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 30 | 84879090 | TW | ||
17.14 € | 1 | 5 giorni | - | sì | 0.02 | 50 | 10 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 30 | 84879090 | TW | ||
18.34 € | 1 | 5 giorni | - | sì | 0.016 | 52 | 7 | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | 1 | 30 | 84879090 | TW |