Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900804259
Codice componente
|
---|
R900804259 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Posizione dei collegamenti dei consumatori | Versione | Collegamento P, T | Peso tariffa doganale (kg) | Serie dispositivo | Numero di controllori pronti per la connessione | Numero di collegamenti principali | Numero articolo tariffa doganale | Collegamento A, B | Paese di origine tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,101.66 € | 1 | 5 giorni | Lato | Standard | G1/2 | 19.592 | 25 | 10 | 4x P,T; 10X A, B, T | 84129080 | G3/8 | IT |
Loading...
Unità peso tariffa doganale | kg | Filettatura di collegamento | Filettatura del tubo conforme a ISO 228 parte 1 | Misura nominale | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Ordina | Piastra di serie | Posizione dei collegamenti | Valvole di controllo direzionali con attacco a un serbatoio, valvole di controllo del flusso | Tipo | HSR |
Rivestimento | Zincato | Collegamento X, Y, L | senza | Peso tariffa doganale Pro | 1 |
Si trova sulla pagina di Collettori multistazione BOSCH REXROTH HSR 06, il codice articolo è il seguente: R900804259.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900804259.
Configura
Proprietà di base
Posizione dei collegamenti dei consumatori
Versione
Collegamento P, T
Peso tariffa doganale(kg)
Serie dispositivo
Numero di controllori pronti per la connessione
Numero di collegamenti principali
Numero articolo tariffa doganale
Collegamento A, B
Paese di origine tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900170951 |
R900170952 |
R900170953 |
R900808525 |
R900809778 |
R900815077 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Posizione dei collegamenti dei consumatori | Versione | Collegamento P, T | Peso tariffa doganale (kg) | Serie dispositivo | Numero di controllori pronti per la connessione | Numero di collegamenti principali | Numero articolo tariffa doganale | Collegamento A, B | Paese di origine tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | Lato | Standard | G3/4 | 18.183 | 35 | 5 | 4x P,T; 5X A, B, T | 84129080 | G1/2 | DE | ||
- | 1 | 5 giorni | Lato | Standard | G3/4 | 18.54 | 35 | 6 | 4x P,T; 6X A, B, T | 84129080 | G1/2 | DE | ||
1,295.18 € | 1 | 5 giorni | Lato | Standard | G3/4 | 25.201 | 35 | 7 | 4x P,T; 7X A, B, T | 84129080 | G1/2 | DE | ||
899.28 € | 1 | 5 giorni | Parte inferiore | Standard | G1/2 | 16.02 | 25 | 9 | 4x P,T; 9X A, B, T | 84819000 | G3/8 | DE | ||
1,050.94 € | 1 | 5 giorni | Lato | Standard | G1/2 | 15.02 | 25 | 9 | 4x P,T; 9X A, B, T | 84819000 | G3/8 | DE | ||
201.98 € | 1 | 5 giorni | Lato | Standard | G1/2 | 1.94 | 25 | 1 | 4x P,T; 1X A, B, T | 84819000 | G3/8 | IT |