Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900424460
Codice componente
|
---|
R900424460 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione | Collegamento P, T | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Posizione dei collegamenti | Collegamento X, Y, L | Numero di collegamenti principali | Collegamento A, B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.03 € | 1 | 5 giorni | Misura standard | G1/2 | 2.02 | 10 | Valvole di controllo direzionali con attacco a un serbatoio, valvole di controllo del flusso | senza | 4 collegamenti principali P, A, B, T | G1/2 |
Loading...
Posizione dei collegamenti dei consumatori | Posteriore | Unità peso tariffa doganale | kg | Filettatura di collegamento | Filettatura del tubo conforme a ISO 228 parte 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ordina | Piastra di collegamento | Tipo | G | Rivestimento | Zincato |
Serie dispositivo | 1X | Peso tariffa doganale Pro | 1 | Numero di controllori pronti per la connessione | 1 |
Numero articolo tariffa doganale | 84819000 | Paese di origine tariffa doganale | DE |
Si trova sulla pagina di Piastra di collegamento BOSCH REXROTH G, il codice articolo è il seguente: R900424460.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900424460.
Configura
Proprietà di base
Versione
Collegamento P, T
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Posizione dei collegamenti
Collegamento X, Y, L
Numero di collegamenti principali
Collegamento A, B
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900424379 |
R900424392 |
R900424396 |
R900425176 |
R900430216 |
R900435663 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Versione | Collegamento P, T | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Posizione dei collegamenti | Collegamento X, Y, L | Numero di collegamenti principali | Collegamento A, B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.75 € | 1 | 5 giorni | Misura standard | G1/4 | 0.72 | 5 | Valvole di intercettazione, direzionali, di pressione e di flusso | senza | 4 collegamenti principali P, A, B, T | G1/4 | ||
405.03 € | 1 | 5 giorni | Misura standard | G1 | 4.94 | 25 | Valvole di controllo direzionali con attacco a un serbatoio, valvole di controllo del flusso | G1/4 | 4 collegamenti principali P, A, B, T | G1 | ||
1,180.77 € | 1 | 5 giorni | Con attacco aggiuntivo L | G1 1/4 | 16.34 | 25 | Valvole di controllo direzionali con attacco a un serbatoio, valvole di controllo del flusso | G1/4 | 4 collegamenti principali P, A, B, T | G1 1/4 | ||
387.86 € | 1 | 5 giorni | Misura standard | G1/4 | 1.06 | 6 | Valvole di sfogo della pressione | senza | 2 collegamenti principali A, B/X, Y/P, T/P, A | G1/4 | ||
1,326.65 € | 1 | 5 giorni | Misura standard | G1/2 | 2.33 | 10 | Valvole di controllo flusso | G1/4 | 3 collegamenti principali P, A, T | G1/2 | ||
365.78 € | 1 | 5 giorni | Misura standard | G1 | 3.64 | 25 | Valvole di sfogo della pressione | G1/4 | 2 collegamenti principali A, B/X, Y/P, T/P, A | G1 |