Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0067020599 |
0067026557 |
0067035392 |
0067035449 |
0067035955 |
0067036174 |
0067037198 |
0067037442 |
0067037869 |
0067039806 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tariffa doganale — peso (kg) | Tariffa doganale — codice articolo | Spessore s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Preventivo | 0.018 | 39169090 | 4 | ||
5 | Preventivo | 0.011 | 40169300 | 3 | ||
5 | Preventivo | 0.006 | 39169090 | 2 | ||
5 | Preventivo | 0.05 | 39169090 | 7 | ||
5 | Preventivo | 0.014 | 39169090 | 3.5 | ||
5 | Preventivo | 0.065 | 39169090 | 8 | ||
5 | Preventivo | 0.037 | 39169090 | 6 | ||
5 | Preventivo | 0.027 | 39169090 | 5 | ||
2 | Preventivo | 0.103 | 39169090 | 10 | ||
5 | Preventivo | 0.034 | 39169090 | 5.7 |
Loading...
Tariffa doganale — peso per | 100 | Durezza Shore | 60 | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura da/a(°C) | -55 – +200 | Tipo | Cordone sigillante tondo | Tariffa doganale — Paese di origine | IT |
Materiale di ingegneria | VQM | Colore base | Rosso scuro |
Configura
Proprietà di base
Tariffa doganale — peso(kg)
Tariffa doganale — codice articolo
Spessore s(mm)
Attributi opzionali