Anelli a L SEEGER, tipo JL per fori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JL32-BLS
JL36-BLS
JL40-PAS
JL42-PAS
JL47-PAS
JL52-PAS
JL55-PAS
JL62-PAS
JL72-PAS
JL80-PAS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno d3
(mm)
Larghezza nastro b ca.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Larghezza gola mista m
(mm)
Tolleranza diametro interno d3 Diametro gola d3
(mm)
Diametro foro di montaggio
(mm)
Lunghezza collo n
(mm)
Compensazione del gioco assiale L
(mm)
Spessore s
(mm)
Altezza dell’aletta al massimo
(mm)
Diametro foro d1
(mm)

2.23 €

50 5 giorni 34.43.32.21.3+0.50 -0.2533.72.52.50.351.25.132

3.62 €

50 5 giorni 38.83.64.151.6+0.50 -0.25382.530.451.55.636

4.98 €

50 5 giorni 43.545.51.85+0.90 -0.3942.52.53.80.551.757.240

5.29 €

50 5 giorni 45.54.15.61.85+0.90 -0.3944.52.53.80.551.757.242

5.82 €

50 11 giorni 50.54.56.871.85+1.10 -0.4649.52.53.80.551.757.247

6.85 €

50 5 giorni 56.24.79.472.15+1.10 -0.46552.54.50.6528.252

7.14 €

50 5 giorni 59.25.19.82.15+1.10 -0.46582.54.50.6528.255

7.98 €

50 5 giorni 66.25.612.82.15+1.10 -0.46652.54.50.6528.262

-

25 5 giorni 76.56.425.1842.65+1.10 -0.467534.50.92.510.272

-

25 5 giorni 85.5727.5822.65+1.30 -0.5483.535.30.92.510.280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Tipo JL Peso tariffa doganale Pro 1000
Materiale di ingegneria Acciaio per molle Numero articolo tariffa doganale 73182100 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico