Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AK45-ARS
Codice componente
|
---|
AK45-ARS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profondità scanalatura t (mm) | Diametro albero d1 (mm) | Larghezza nastro b ca. (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Larghezza gola mista m (mm) | Diametro gola d3 (mm) | Diametro foro di montaggio (mm) | Lunghezza collo n (mm) | Tolleranza diametro interno d3 | Spessore s (mm) | Altezza dell’aletta al massimo (mm) | Tolleranza spessore s (mm) | Diametro interno d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 € | 50 | 5 giorni | 1.25 | 45 | 4.6 | 8.715 | 1.85 | 42.5 | 2.5 | 3.8 | +0.39 -0.90 | 1.75 | 7.2 | -0.06 | 41.5 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Norma | DIN 983 | Tipo | AK |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale Pro | 1000 | Materiale di ingegneria | Acciaio per molle | Numero articolo tariffa doganale | 73182100 |
Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di K-ring SEEGER, DIN 983, tipo AK per alberi, il codice articolo è il seguente: AK45-ARS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AK45-ARS.
Configura
Proprietà di base
Profondità scanalatura t(mm)
Diametro albero d1(mm)
Larghezza nastro b ca.(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Larghezza gola mista m(mm)
Diametro gola d3(mm)
Diametro foro di montaggio(mm)
Lunghezza collo n(mm)
Tolleranza diametro interno d3
Spessore s(mm)
Altezza dell’aletta al massimo(mm)
Tolleranza spessore s(mm)
Diametro interno d3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AK22-BLS |
AK25-BLI |
AK30-BLC |
AK50-ARS |
AK55-ARS |
AK60-ARS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profondità scanalatura t (mm) | Diametro albero d1 (mm) | Larghezza nastro b ca. (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Larghezza gola mista m (mm) | Diametro gola d3 (mm) | Diametro foro di montaggio (mm) | Lunghezza collo n (mm) | Tolleranza diametro interno d3 | Spessore s (mm) | Altezza dell’aletta al massimo (mm) | Tolleranza spessore s (mm) | Diametro interno d3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 giorni | 0.5 | 22 | 2.8 | 1.7 | 1.3 | 21 | 2 | 1.5 | +0.13-0.42 | 1.2 | 4 | -0.06 | 20.5 | ||
- | 100 | 5 giorni | 0.55 | 25 | 3 | 2.1 | 1.3 | 23.9 | 2 | 1.6 | +0.13-0.42 | 1.2 | 4.3 | -0.06 | 23.2 | ||
0.72 € | 50 | 5 giorni | 0.7 | 30 | 3.4 | 4.213 | 1.6 | 28.6 | 2 | 2.1 | +0.13-0.42 | 1.5 | 4.7 | -0.06 | 27.9 | ||
- | 50 | 5 giorni | 1.5 | 50 | 5 | 10.798 | 2.15 | 47 | 2.5 | 4.5 | +0.39 -0.90 | 2 | 8.2 | -0.07 | 45.8 | ||
- | 50 | 5 giorni | 1.5 | 55 | 5.4 | 12.68 | 2.15 | 52 | 2.5 | 4.5 | +0.46-1.10 | 2 | 8.2 | -0.07 | 50.8 | ||
- | 50 | 5 giorni | 1.5 | 60 | 5.8 | 15.13 | 2.15 | 57 | 2.5 | 4.5 | +0.46-1.10 | 2 | 8.2 | -0.07 | 55.8 |