Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
J29-BLS
Codice componente
|
---|
J29-BLS |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profondità scanalatura t (mm) | Diametro esterno d3 (mm) | Larghezza nastro b ca. (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Larghezza gola mista m (mm) | Tolleranza diametro interno d3 | Norma | Diametro gola d3 (mm) | Diametro foro di montaggio (mm) | Lunghezza collo n (mm) | Spessore s (mm) | Livello degli occhi al massimo (mm) | Tolleranza spessore s (mm) | Diametro foro d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 5 giorni | 0.7 | 31.1 | 3 | 1.88 | 1.3 | +0.50 -0.25 | DIN 472 | 30.4 | 2 | 2.1 | 1.2 | 4.8 | -0.06 | 29 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Tipo | J | Peso tariffa doganale Pro | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di ingegneria | Acciaio per molle | Numero articolo tariffa doganale | 73182100 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Anelli di sicurezza SEEGER, DIN 472, tipo J per fori, il codice articolo è il seguente: J29-BLS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J29-BLS.
Configura
Proprietà di base
Profondità scanalatura t(mm)
Diametro esterno d3(mm)
Larghezza nastro b ca.(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Larghezza gola mista m(mm)
Tolleranza diametro interno d3
Norma
Diametro gola d3(mm)
Diametro foro di montaggio(mm)
Lunghezza collo n(mm)
Spessore s(mm)
Livello degli occhi al massimo(mm)
Tolleranza spessore s(mm)
Diametro foro d1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
320J 45 |
320J 47 |
320J 48 |
J290-WAS |
J30-BLI |
J300-WAS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profondità scanalatura t (mm) | Diametro esterno d3 (mm) | Larghezza nastro b ca. (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Larghezza gola mista m (mm) | Tolleranza diametro interno d3 | Norma | Diametro gola d3 (mm) | Diametro foro di montaggio (mm) | Lunghezza collo n (mm) | Spessore s (mm) | Livello degli occhi al massimo (mm) | Tolleranza spessore s (mm) | Diametro foro d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08 € | 50 | 5 giorni | 1.25 | 48.5 | 4.3 | 5.8 | 1.85 | +0.90 -0.39 | DIN 472 | 47.5 | 2.5 | 3.8 | 1.75 | 6.2 | -0.06 | 45 | ||
21.42 € | 50 | 5 giorni | 1.25 | 50.5 | 4.4 | 6.317 | 1.85 | +1.10 -0.46 | DIN 472 | 49.5 | 2.5 | 3.8 | 1.75 | 6.4 | -0.06 | 47 | ||
21.02 € | 50 | 5 giorni | 1.25 | 51.5 | 4.5 | 6.23 | 1.85 | +1.10 -0.46 | DIN 472 | 50.5 | 2.5 | 3.8 | 1.75 | 6.4 | -0.06 | 48 | ||
1,814.57 € | 1 | 5 giorni | 4 | 305 | 16 | 411.801 | 5.15 | +2.00 -0.81 | DIN 472 | 298 | 5 | 12 | 5 | 16.2 | -0.12 | 290 | ||
6.45 € | 50 | 5 giorni | 0.7 | 32.1 | 3 | 1.994 | 1.3 | +0.50 -0.25 | DIN 472 | 31.4 | 2 | 2.1 | 1.2 | 4.8 | -0.06 | 30 | ||
2,297.29 € | 1 | 5 giorni | 4 | 315 | 16 | 408 | 5.15 | +2.00 -0.81 | DIN 472 | 308 | 5 | 12 | 5 | 16.2 | -0.12 | 300 |