Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZA18-BLS
Codice componente
|
---|
ZA18-BLS |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero d1 (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Larghezza gola mista m (mm) | Diametro gola d3 (mm) | Lunghezza collo n (mm) | Forza di tenuta N (N) | Dentellatura | Spessore s (mm) | Diametro esterno d4 (mm) | Diametro interno d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 5 giorni | 18 | 0.916 | 1 | 17.8 | 2 | 850 | 8 | 0.4 | 27 | 17.6 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Tipo | ZA | Peso tariffa doganale Pro | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di ingegneria | Acciaio per molle | Numero articolo tariffa doganale | 73182100 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Anelli dentati SEEGER, tipo ZA per alberi, il codice articolo è il seguente: ZA18-BLS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZA18-BLS.
Configura
Proprietà di base
Diametro albero d1(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Larghezza gola mista m(mm)
Diametro gola d3(mm)
Lunghezza collo n(mm)
Forza di tenuta N(N)
Dentellatura
Spessore s(mm)
Diametro esterno d4(mm)
Diametro interno d3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZA12-BLC |
ZA14-BLS |
ZA16-BLS |
ZA2-BLS |
ZA20-BLS |
ZA25-BLS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro albero d1 (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Larghezza gola mista m (mm) | Diametro gola d3 (mm) | Lunghezza collo n (mm) | Forza di tenuta N (N) | Dentellatura | Spessore s (mm) | Diametro esterno d4 (mm) | Diametro interno d3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 100 | 5 giorni | 12 | 0.3 | 0.6 | 11.85 | 1.5 | 350 | 6 | 0.3 | 18 | 11.7 | ||
- | 100 | 5 giorni | 14 | 0.376 | 0.6 | 13.8 | 1.5 | 400 | 6 | 0.3 | 20.5 | 13.7 | ||
- | 100 | 5 giorni | 16 | 0.774 | 1 | 15.8 | 2 | 700 | 8 | 0.4 | 24.5 | 15.6 | ||
- | 200 | 5 giorni | 2 | 0.05 | 0.4 | 1.9 | 1 | 150 | 3 | 0.25 | 6.5 | 1.85 | ||
- | 100 | 5 giorni | 20 | 1.122 | 1 | 19.75 | 2 | 950 | 8 | 0.5 | 29 | 19.5 | ||
- | 100 | 5 giorni | 25 | 1.42 | 1 | 24.75 | 2 | 1100 | 8 | 0.5 | 34 | 24.5 |