Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R901164365
Codice componente
|
---|
R901164365 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Volume nominale (l) | Tipo di connessione del fluido | Dimensioni del raccordo per liquido idraulico | Pressione di esercizio massima (bar) | Certificazione (approvazione) | Serie dispositivo | Pressione di precarico | filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416.29 € | 1 | 5 giorni | 2.76 | 0.7 | Prigioniero avvitabile con filettatura interna = E | G 1/2 | 210 | Istruzioni per l’uso | 1X | 0 | M33x1.5 |
Loading...
Materiale scala | NBR | Unità di peso tariffa doganale | kg | Tipo di accumulatore | Accumulatore a membrana |
---|---|---|---|---|---|
Superficie interni del serbatoio | Acciaio | Superficie lato collegamento | Acciaio | Tipo | HAD |
Materiale diaframma | NBR | Numero articolo tariffa doganale | 84798997 | Con collegamento Gas | Versione standard per 0 538 103 012 |
Materiale del serbatoio | Acciaio | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Accumulatore a membrana BOSCH REXROTH HAD, il codice articolo è il seguente: R901164365.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R901164365.
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Volume nominale(l)
Tipo di connessione del fluido
Dimensioni del raccordo per liquido idraulico
Pressione di esercizio massima (bar)
Certificazione (approvazione)
Serie dispositivo
Pressione di precarico
filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R901164364 |
R901164366 |
R901164367 |
R901164368 |
R901164371 |
R901164372 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale (kg) | Volume nominale (l) | Tipo di connessione del fluido | Dimensioni del raccordo per liquido idraulico | Pressione di esercizio massima (bar) | Certificazione (approvazione) | Serie dispositivo | Pressione di precarico | filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 1.8 | 0.7 | Prigioniero avvitabile con filettatura interna = E | G 1/2 | 100 | Istruzioni per l’uso | 1X | 2 | M33x1.5 | ||
722.22 € | 1 | 5 giorni | 3.92 | 0.7 | Prigioniero avvitabile con filettatura interna = E | G 1/2 | 350 | Istruzioni per l’uso | 2X | 2 | M33x1.5 | ||
702.06 € | 1 | 5 giorni | 3.56 | 1 | Prigioniero avvitabile con filettatura interna = E | G 1/2 | 200 | Istruzioni per l’uso | 1X | 2 | M33x1.5 | ||
824.34 € | 1 | 5 giorni | 4.18 | 1.4 | Prigioniero avvitabile con filettatura interna = E | G 1/2 | 140 | Omologazione 97/23/CE | 1X | 2 | M33x1.5 | ||
937.26 € | 1 | 5 giorni | 4.26 | 2.0 | Prigioniero avvitabile M45 x 1,5 con filettatura interna | G 3/4 | 100 | Omologazione 97/23/CE | 1X | 2 | M45x1.5 | ||
1,076.29 € | 1 | 5 giorni | 8.76 | 2.0 | Prigioniero avvitabile M45 x 1,5 con filettatura interna | G 3/4 | 250 | Omologazione 97/23/CE | 1X | 2 | M45x1.5 |