Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900711167
Codice componente
|
---|
R900711167 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Tipo di accumulatore | Tensione (V/Hz) | Adattatore per accumulatore | Misura nominale | Tipo di accumulatore | Collegamento elettrico | Sfiato | Preimpostazione della pressione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,336.14 € | 1 | 5 giorni | 5.74 | Accumulatore a membrana | Nessuno | Con filettatura BSP G1/2 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a sacca | - | Manuale | 330 |
Loading...
Valvola di sfogo della pressione | Valvola limitatrice di pressione, omologata (con marcatura CE) | Unità di peso tariffa doganale | kg | Filettatura di collegamento | Filettatura BSP (ISO 228 Parte 1) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Con collegamento tubi | Tipo | ABZSS | Serie dispositivo | 3X |
Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Materiale guarnizione | FKM |
Si trova sulla pagina di Blocco accumulatore BOSCH REXROTH ABZSS, il codice articolo è il seguente: R900711167.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900711167.
Configura
Proprietà di base
Collegamento elettrico
Peso tariffa doganale(kg)
Tipo di accumulatore
Tensione (V/Hz)
Adattatore per accumulatore
Misura nominale
Tipo di accumulatore
Sfiato
Preimpostazione della pressione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900709588 |
R900709589 |
R900709592 |
R900711168 |
R900711184 |
R900711401 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale (kg) | Tipo di accumulatore | Tensione (V/Hz) | Adattatore per accumulatore | Misura nominale | Tipo di accumulatore | Collegamento elettrico | Sfiato | Preimpostazione della pressione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,847.57 € | 1 | 5 giorni | 6.4 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G1 1/4 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 140 | ||
1,555.89 € | 1 | 5 giorni | 6.22 | Accumulatore a membrana | DC 24 V | Con filettatura BSP G1/2 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 140 | ||
1,719.34 € | 1 | 5 giorni | 6.433 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G3/4 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 210 | ||
1,288.43 € | 1 | 5 giorni | 5.78 | Accumulatore a membrana | Nessuno | Con filettatura BSP G3/4 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a sacca | - | Manuale | 330 | ||
1,185.37 € | 1 | 5 giorni | 5.933 | Accumulatore a membrana | Nessuno | Con filettatura BSP G1/2 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | - | Manuale | 210 | ||
1,424.71 € | 1 | 5 giorni | 9.02 | Accumulatore a sacca | Nessuno | Con filettatura BSP G1 1/4 DN10; DN20 | 20 | Per accumulatore a membrana | - | Manuale | 210 |