Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900709605
Codice componente
|
---|
R900709605 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Tipo di accumulatore | Tensione (V/Hz) | Adattatore per accumulatore | Misura nominale | Tipo di accumulatore | Collegamento elettrico | Sfiato | Preimpostazione della pressione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,912.78 € | 1 | 5 giorni | 6.19 | Accumulatore a membrana | DC 24 V | Con filettatura BSP G1/2 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 300 |
Loading...
Valvola di sfogo della pressione | Valvola limitatrice di pressione, omologata (con marcatura CE) | Unità di peso tariffa doganale | kg | Filettatura di collegamento | Filettatura BSP (ISO 228 Parte 1) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Con collegamento tubi | Tipo | ABZSS | Serie dispositivo | 3X |
Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Materiale guarnizione | FKM |
Si trova sulla pagina di Blocco accumulatore BOSCH REXROTH ABZSS, il codice articolo è il seguente: R900709605.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900709605.
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Tipo di accumulatore
Tensione (V/Hz)
Adattatore per accumulatore
Misura nominale
Tipo di accumulatore
Collegamento elettrico
Sfiato
Preimpostazione della pressione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900709588 |
R900709589 |
R900709592 |
R900709606 |
R900709607 |
R900709609 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale (kg) | Tipo di accumulatore | Tensione (V/Hz) | Adattatore per accumulatore | Misura nominale | Tipo di accumulatore | Collegamento elettrico | Sfiato | Preimpostazione della pressione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,847.57 € | 1 | 5 giorni | 6.4 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G1 1/4 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 140 | ||
1,555.89 € | 1 | 5 giorni | 6.22 | Accumulatore a membrana | DC 24 V | Con filettatura BSP G1/2 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 140 | ||
1,719.34 € | 1 | 5 giorni | 6.433 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G3/4 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 210 | ||
1,699.58 € | 1 | 5 giorni | 6.2 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G3/4 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a sacca | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 330 | ||
1,635.40 € | 1 | 5 giorni | 6.661 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G1 1/4 DN10; DN20 | 10 | - | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 330 | ||
1,928.52 € | 1 | 5 giorni | 7.36 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G2 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a sacca | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 330 |