Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0067188023 |
0067188183 |
0067188184 |
0067188185 |
0067188221 |
0067188313 |
0067188428 |
0067188429 |
0067188430 |
0067188438 |
0067189013 |
0067189308 |
0067189309 |
0067189311 |
0067189394 |
0067190504 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Peso tariffa doganale (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 53 | 45 | 0.003 | |
21.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 58 | 50 | 0.003 | |
21.37 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 40 | 32 | 0.002 | |
21.37 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 43 | 35 | 0.002 | |
23.86 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 88 | 80 | 0.005 | |
23.23 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 63 | 55 | 0.004 | |
25.08 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 38 | 30 | 0.002 | |
25.22 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 68 | 60 | 0.004 | |
24.15 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 78 | 70 | 0.005 | |
20.43 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 33 | 25 | 0.001 | |
21.37 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 36 | 28 | 0.002 | |
21.37 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 48 | 40 | 0.003 | |
25.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 64 | 56 | 0.004 | |
21.78 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 71 | 63 | 0.004 | |
23.23 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 44 | 36 | 0.002 | |
21.37 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 30 | 22 | 0.001 |
Loading...
Design | AE47 | Versione | Senza piastra | Altezza H1(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Durezza Shore | 90 | Gamma di temperatura da/a(°C) | -40 – +100 |
Norma | DIN 3602 | Altezza(mm) | 7 | Tipo | Raschietto |
Peso tariffa doganale Pro | 1 | Funzionalità | Ad azione singola | Colore base | Blu |
Materiale di ingegneria | TPU | Numero articolo tariffa doganale | 84129080 | Paese di origine tariffa doganale | TR |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(φ)
Diametro interno(φ)
Peso tariffa doganale(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali