Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0067188283 |
0067188285 |
0067188565 |
0067188592 |
0067188778 |
0067189287 |
0067189288 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Peso tariffa doganale (kg) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 70 | 50 | 0.067 | 30 | ||
- | 1 | Preventivo | 90 | 70 | 0.121 | 40 | ||
- | 1 | Preventivo | 75 | 60 | 0.046 | 22.5 | ||
- | 1 | Preventivo | 45 | 30 | 0.026 | 22.5 | ||
- | 1 | Preventivo | 80 | 60 | 0.104 | 37 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 70 | 0.05 | 22.5 | ||
- | 1 | Preventivo | 100 | 80 | 0.142 | 40 |
Loading...
Unità peso tariffa doganale | kg | Durezza Shore | 90 | Tipo | Guarnizione per stelo |
---|---|---|---|---|---|
Campo di pressione | Fino a 400 BAR | Peso tariffa doganale Pro | 1 | Funzionalità | Carico di pressione unilaterale |
Materiale di ingegneria | Tessuto NBR/NBR | Numero articolo tariffa doganale | 40169300 | Paese di origine tariffa doganale | TR |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(φ)
Diametro interno(φ)
Peso tariffa doganale(kg)
Larghezza(mm)
Tipo
Attributi opzionali