Raschietto doppio DICHTOMATIK design ADM55

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0067117923

Codice componente
0067117923
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.06 €

1 Disponibile 62 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno(φ) 47 Diametro interno(φ) 35 Design ADM55
Versione con sede adesiva metallica Altezza H1(mm) 7 Peso tariffa doganale(kg) 0.013
Unità peso tariffa doganale kg Durezza Shore 95 Gamma di temperatura da/a(°C) -40 – +100
Norma DIN 3602 Altezza(mm) 10 Tipo Raschietto
Peso tariffa doganale Pro 1 Funzionalità A doppia azione Materiale di ingegneria TPU
Numero articolo tariffa doganale 84879090 Paese di origine tariffa doganale TW

Si trova sulla pagina di Raschietto doppio DICHTOMATIK design ADM55, il codice articolo è il seguente: 0067117923.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0067117923.

Supporto tecnico