Raschietto doppio DICHTOMATIK design AD48

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0067081547
0067087374
0067173666
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Peso tariffa doganale
(kg)
1 Preventivo 43.6350.002
1 Preventivo 48.6400.003
1 Preventivo 38.6300.003

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design AD48 Versione Senza piastra Altezza H1(mm) 5.3
Unità peso tariffa doganale kg Durezza Shore 95 Gamma di temperatura da/a(°C) -40 – +100
Norma DIN 3602 Altezza(mm) 6.8 Tipo Raschietto
Peso tariffa doganale Pro 1 Funzionalità A doppia azione Materiale di ingegneria TPU
Numero articolo tariffa doganale 84129080 Paese di origine tariffa doganale TW

Supporto tecnico