Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0067188022 |
0067188202 |
0067188203 |
0067189217 |
0067192473 |
0067193208 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Altezza H1 (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 48 | 40 | 6 | 0.003 | 8 | ||
1 | 5 giorni | 43 | 35 | 6 | 0.002 | 8 | ||
1 | 5 giorni | 40 | 32 | 6 | 0.002 | 8 | ||
1 | 5 giorni | 58 | 50 | 6 | 0.004 | 8 | ||
1 | 5 giorni | 48 | 40 | 4 | 0.001 | 5 | ||
1 | 5 giorni | 98 | 90 | 6 | 0.001 | 8 |
Loading...
Design | AD51 | Versione | Senza piastra | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Durezza Shore | 90 | Gamma di temperatura da/a(°C) | -40 – +100 | Norma | DIN 3602 |
Tipo | Raschietto | Peso tariffa doganale Pro | 1 | Funzionalità | A doppia azione |
Materiale di ingegneria | NBR | Numero articolo tariffa doganale | 40169300 | Paese di origine tariffa doganale | TR |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(φ)
Diametro interno(φ)
Altezza H1(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali