Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0049426514 |
0049428142 |
0049431716 |
0049431730 |
0049433681 |
0049434432 |
0067180398 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Altezza H1 (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 35 | 25 | 5.5 | 0.006 | 7 | ||
1 | 5 giorni | 30 | 20 | 5.5 | 0.005 | 7 | ||
1 | 5 giorni | 21 | 15 | 4 | 0.001 | 5 | ||
1 | 5 giorni | 60 | 50 | 5.5 | 0.011 | 7 | ||
1 | 5 giorni | 40 | 30 | 5.5 | 0.006 | 7 | ||
1 | 5 giorni | 45 | 35 | 7.5 | 0.011 | 10 | ||
1 | 5 giorni | 50 | 40 | 7.5 | 0.012 | 10 |
Loading...
Design | AM45 | Versione | Rinforzato in metallo | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Durezza Shore | 90 | Gamma di temperatura da/a(°C) | -40 – +100 | Norma | DIN 3602 |
Tipo | Raschietto | Peso tariffa doganale Pro | 1 | Funzionalità | Ad azione singola |
Colore base | nero | Materiale di ingegneria | NBR | Numero articolo tariffa doganale | 40169300 |
Paese di origine tariffa doganale | TW |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(φ)
Diametro interno(φ)
Altezza H1(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali