Catene a Cilindro/Rullo TSUBAKI simplex, stile europeo LAMBDA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4000080000
4000160000
74000100000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo Tariffa doganale — peso
(kg)
Larghezza sopra la maglia interna b2
(mm)
Diametro perno d2
(mm)
Larghezza interna (pollici) b1
(poll.)
Larghezza interna b1
(mm)
Minima resistenza alla trazione ISO
(kN)
Passo (pollici) p
(poll.)
Tipo Diametro rotella d1
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Lunghezza massima del perno a2
(mm)
Altezza collegamento g
(mm)
Designazione del produttore

186.43 €

5 5 giorni 12.70.69810.954.455/167.7517.81/208B-18.5116.818.611.874000080000

516.68 €

5 5 giorni 25.42.54925.028.28-17.0260116B-115.8835.539.32174000160000

221.82 €

5 5 giorni 15.8750.88412.655.083/89.6522.25/810B-110.1619.120.814.774000100000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di trefoli 1 Singoli componenti A, B, C, E, L Design Europeo
Unità peso — tariffa doganale 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 73151190
Norma DIN 8187/ISO 606, tipo europeo Numero di file 1 Serie di modelli BS LAMBDA
Designazione del materiale Acciaio al carbonio (spine brunite/nichelate/boccole sinterizzate) Tariffa doganale — paese di origine JP Materiale di ingegneria Acciaio
Manutenzione necessaria N

Supporto tecnico