TSUBAKI Catena d¦acciaio temperato poli PC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
90000010430
90000010440
90000010450
90000010460
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo Tariffa doganale — peso
(kg)
Larghezza sopra la maglia interna b2
(mm)
Diametro perno d2
(mm)
Larghezza interna (pollici) b1
(poll.)
Larghezza interna b1
(mm)
Resistenza alla trazione minima TSUBAKI
(kN)
Passo (pollici) p
(poll.)
Tipo Diametro rotella d1
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Lunghezza massima del perno a2
(mm)
Altezza collegamento g
(mm)
Tariffa doganale — paese di origine Designazione del produttore

136.80 €

5 5 giorni 9.5250.038.323.287/325.720.23/806B-16.351313.758.6DE90000010430

134.18 €

5 5 giorni 12.70.410.954.455/167.750.461/208B-18.5116.718.412DE-

177.35 €

5 5 giorni 15.8750.512.655.083/89.650.535/810B-110.1619.120.814.7DE-

240.54 €

5 5 giorni 19.050.7315.285.727/1611.680.73/412B-112.0722.224.116.1JP-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di trefoli 1 Singoli componenti E Design Europeo
Unità peso — tariffa doganale 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 73151190
Norma Standard di lavoro Numero di file 1 Serie di modelli BS PC
Designazione del materiale POM-1.4301 Materiale di ingegneria Plastica/acciaio inox Manutenzione necessaria N

Supporto tecnico