Catene a Cilindro/Rullo duplex TSUBAKI G7, tipo americano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0120080200
1970352000
1970402000
1970502000
1970602000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo Tariffa doganale — peso
(kg)
Singoli componenti Lunghezza centrale
(mm)
Larghezza sopra la maglia interna b2
(mm)
Diametro perno d2
(mm)
Larghezza interna b1
(mm)
Resistenza alla trazione minima TSUBAKI
(kN)
Minima resistenza alla trazione ISO
(kN)
Passo (pollici) p
(poll.)
Tipo Diametro rotella d1
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Lunghezza massima del perno a2
(mm)
Altezza collegamento g
(mm)
Tariffa doganale — paese di origine Designazione del produttore

410.75 €

5 5 giorni 25.45.3A, B, C, L, S29.322.287.9415.88143122.4116A-215.8861.867.524.1DE-

144.42 €

5 5 giorni 9.5250.689A, B, C, E10.17.283.594.7819.617.43/806A-25.0821.824.59JP-

165.92 €

5 5 giorni 12.71.291A, B, C, E, L14.410.953.977.9535.330.41/208A-27.9230.933.512DE-

181.95 €

5 5 giorni 15.8752.07A, B, C, E, L18.113.535.099.5356.9485/810A-210.1638.741.815DE-

-

5 Preventivo 19.053.091A, B, C, E, L, S22.817.55.9612.780.468.43/412A-211.9148.552.618.1DE1970602000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di trefoli 2 Design Americano Unità peso — tariffa doganale 1
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 73151190 Norma DIN 8188/ISO 606, tipo americano
Numero di file 2 Serie di modelli ANSI G7 Designazione del materiale Acciaio al carbonio
Materiale di ingegneria Acciaio Manutenzione necessaria

Supporto tecnico