Catene a Cilindro/Rullo duplex TSUBAKI, stile europeo LAMBDA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4000122000
74000162000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo Tariffa doganale — peso
(kg)
Singoli componenti Lunghezza centrale
(mm)
Larghezza sopra la maglia interna b2
(mm)
Diametro perno d2
(mm)
Larghezza interna (pollici) b1
(poll.)
Larghezza interna b1
(mm)
Minima resistenza alla trazione ISO
(kN)
Passo (pollici) p
(poll.)
Tipo Diametro rotella d1
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Lunghezza massima del perno a2
(mm)
Altezza collegamento g
(mm)
Designazione del produttore

599.66 €

5 5 giorni 19.052.348A, B, C, E, L19.4615.285.727/1611.6857.83/412B-212.741.745.916.174000122000

1,130.17 €

5 5 giorni 25.45.267A, B, C, E, L, S31.8825.028.28-17.02106116B-215.8867.173.421-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di trefoli 2 Design Europeo Unità peso — tariffa doganale 1
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 73151190 Norma DIN 8187/ISO 606, tipo europeo
Numero di file 2 Serie di modelli BS LAMBDA Designazione del materiale Acciaio al carbonio (spine brunite/nichelate/boccole sinterizzate)
Tariffa doganale — paese di origine JP Materiale di ingegneria Acciaio Manutenzione necessaria N

Supporto tecnico