Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4000122000
Codice componente
|
---|
4000122000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo | Tariffa doganale — peso (kg) | Singoli componenti | Lunghezza centrale (mm) | Larghezza sopra la maglia interna b2 (mm) | Diametro perno d2 (mm) | Larghezza interna (pollici) b1 (poll.) | Larghezza interna b1 (mm) | Minima resistenza alla trazione ISO (kN) | Passo (pollici) p (poll.) | Tipo | Diametro rotella d1 (mm) | Lunghezza pin (mm) | Lunghezza massima del perno a2 (mm) | Altezza collegamento g (mm) | Designazione del produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
599.66 € | 5 | 5 giorni | 19.05 | 2.348 | A, B, C, E, L | 19.46 | 15.28 | 5.72 | 7/16 | 11.68 | 57.8 | 3/4 | 12B-2 | 12.7 | 41.7 | 45.9 | 16.1 | 74000122000 |
Loading...
Numero di trefoli | 2 | Design | Europeo | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 73151190 | Norma | DIN 8187/ISO 606, tipo europeo |
Numero di file | 2 | Serie di modelli | BS LAMBDA | Designazione del materiale | Acciaio al carbonio (spine brunite/nichelate/boccole sinterizzate) |
Tariffa doganale — paese di origine | JP | Materiale di ingegneria | Acciaio | Manutenzione necessaria | N |
Si trova sulla pagina di Catene a Cilindro/Rullo duplex TSUBAKI, stile europeo LAMBDA, il codice articolo è il seguente: 4000122000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4000122000.
Configura
Proprietà di base
Passo
Tariffa doganale — peso(kg)
Singoli componenti
Lunghezza centrale(mm)
Larghezza sopra la maglia interna b2(mm)
Diametro perno d2(mm)
Larghezza interna (pollici) b1(poll.)
Larghezza interna b1(mm)
Minima resistenza alla trazione ISO(kN)
Passo (pollici) p(poll.)
Tipo
Diametro rotella d1(mm)
Lunghezza pin(mm)
Lunghezza massima del perno a2(mm)
Altezza collegamento g(mm)
Designazione del produttore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
74000162000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Passo | Tariffa doganale — peso (kg) | Singoli componenti | Lunghezza centrale (mm) | Larghezza sopra la maglia interna b2 (mm) | Diametro perno d2 (mm) | Larghezza interna (pollici) b1 (poll.) | Larghezza interna b1 (mm) | Minima resistenza alla trazione ISO (kN) | Passo (pollici) p (poll.) | Tipo | Diametro rotella d1 (mm) | Lunghezza pin (mm) | Lunghezza massima del perno a2 (mm) | Altezza collegamento g (mm) | Designazione del produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,130.17 € | 5 | 5 giorni | 25.4 | 5.267 | A, B, C, E, L, S | 31.88 | 25.02 | 8.28 | - | 17.02 | 106 | 1 | 16B-2 | 15.88 | 67.1 | 73.4 | 21 | - |