Catene a Cilindro/Rullo TSUBAKI simplex in acciaio inossidabile, stile europeo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0231080000
0231100000
0231120000
0231160000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo Tariffa doganale — peso
(kg)
Singoli componenti Tariffa doganale — codice articolo Larghezza sopra la maglia interna b2
(mm)
Diametro perno d2
(mm)
Larghezza interna (pollici) b1
(poll.)
Larghezza interna b1
(mm)
Minima resistenza alla trazione ISO
(kN)
Passo (pollici) p
(poll.)
Tipo Diametro rotella d1
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Lunghezza massima del perno a2
(mm)
Altezza collegamento g
(mm)
Tariffa doganale — paese di origine Designazione del produttore

165.65 €

5 5 giorni 12.70.676A, B, C, E, L73151190124.455/167.750.51/208B-18.5120.0510.7516.7JP0231080000

171.43 €

5 5 giorni 15.8750.933A, B, C, E, L7315119014.75.083/89.650.675/810B-110.1622.912.6519.1JP0231100000

222.12 €

5 5 giorni 19.051.22A, B, C, E, L, S7315119016.15.727/1611.680.893/412B-112.0726.715.2822.2JP0231120000

342.52 €

5 5 giorni 25.42.7A, B, C, E, L, S73151900218.28-17.022.1116B-115.8838.925.0235.5DE0231160000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di trefoli 1 Design Europeo Unità peso — tariffa doganale 1
Tariffa doganale — unità di peso kg Norma DIN 8187/ISO 606, tipo europeo Numero di file 1
Serie di modelli BS SS Designazione del materiale 1.4301 Materiale di ingegneria Acciaio inox
Manutenzione necessaria

Supporto tecnico