Codice articolo del costruttore: YAT 203
Marca: SKF
Prezzo: 13.83 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Larghezza B: 22.1 mm
Coefficiente di carico statico base: 4800 N
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca): - N
Tariffa doganale — peso: 0.081 kg
Dimensione dello spallamento d1: 24.2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
YAT 203
Codice componente
|
---|
YAT 203 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Larghezza C (mm) | Lunghezza centrale S (mm) | Codice foro | Versione: anello isolante in gomma | Con filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 1 | 5 giorni | 22.1 | 4800 | - | 0.081 | 24.2 | 0.3 | 12 | 15.9 | 03 | RIS 203 | M6x0.75 |
Loading...
Dimensioni standard | Metric System | Design | Cuscinetto a sfere con inserto radiale | Ghiera | N |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Coperchio/guarnizione designatore | Guarnizione standard, acciaio stampato | Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 | Metodo di fissaggio | Viti di fermo |
Copertura di marcatura/guarnizione | Standard | Direzione di rotazione | Alternata | Serie di modelli | YAT.. |
Design della superficie esterna | Sferico | Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali a sfere / anello interno singolo esteso / bloccaggio a vite / SKF, il codice articolo è il seguente: YAT 203.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YAT 203.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza B(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Larghezza C(mm)
Lunghezza centrale S(mm)
Codice foro
Versione: anello isolante in gomma
Con filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
YAT 204 |
YAT 205 |
YAT 206 |
YAT 207 |
YAT 208 |
YAT 209 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Larghezza C (mm) | Lunghezza centrale S (mm) | Codice foro | Versione: anello isolante in gomma | Con filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 1 | 5 giorni | 25.5 | - | 12700 | 0.128 | 28.2 | 0.6 | 14 | 18.3 | 04 | RIS 204 | M6x0.75 | ||
16.03 € | 1 | 5 giorni | 27.2 | - | - | 0.16 | 33.74 | 0.6 | 15 | 19.5 | 05 | RIS 205 | M6x0.75 | ||
19.52 € | 1 | 5 giorni | - | 11200 | - | 0.253 | 39.7 | 0.6 | 18 | 21 | 06 | RIS 206 A | M6x0.75 | ||
26.62 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 0.373 | 46.1 | 1 | 19 | 23.3 | 07 | RIS 207 A | M6x0.75 | ||
31.83 € | 1 | 5 giorni | - | 19000 | 30700 | 0.488 | 51.8 | 1 | 21 | 25.3 | 08 | RIS 208 A | M6x0.75 | ||
38.95 € | 1 | 5 giorni | - | 21600 | 33200 | 0.552 | 56.8 | 1 | 22 | 25.8 | 09 | - | M6x0.75 |