Cuscinetti a quattro punti di contatto / fila singola / con scanalature di fissaggio / gioco interno selezionabile / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QJ 205 N2MA/C2L
QJ 214 N2MA
QJ 218 N2MA
QJ 219 N2MA
QJ 220 N2MA
QJ 222 N2MA
QJ 224 N2MA
QJ 226 N2MA
QJ 228 N2MA
QJ 230 N2MA
QJ 232 N2MA
QJ 315 N2MA
QJ 318 N2MA
QJ 322 N2MA
QJ 324 N2MA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Codice foro Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Velocità di riferimento giri/min Punto di pressione a
(mm)
Identificatore del gioco del cuscinetto

157.25 €

1 5 giorni 2200021200-0.15831.510.9054316,00027C2L

237.48 €

1 5 giorni -1220001200001.33283.51.55.2141066,30068CN

425.31 €

1 5 giorni -2000001860002.73911427.65181365,00088CN

509.11 €

1 5 giorni -2320002120003.3041202.18.5191454,80093CN

610.82 €

1 5 giorni -2650002360003.9441272.19.5201534,50098CN

717.00 €

1 5 giorni -3250002800005.5471412.111.2221694,000109CN

918.15 €

1 5 giorni -3650003000006.5791522.112241833,600117CN

1,026.58 €

1 5 giorni 48004000003100007.438165312.7261953,400126CN

1,276.55 €

1 5 giorni -4750003450009.362179314.3282113,200137CN

1,595.45 €

1 5 giorni -57000040000011.793194316.6302263,000147CN

1,883.32 €

1 5 giorni 380067000045000014.732204319322432,800158CN

434.54 €

1 5 giorni -2000002160003.7961042.17.8151315,30082CN

626.48 €

1 5 giorni -3050002850006.119124311181564,50098CN

1,328.35 €

1 5 giorni 480048000039000011.68154315.3221963,600123CN

2,037.80 €

1 5 giorni -53000041500015.21169316.3242113,200133CN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto 4-Point Contact Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Angolo di pressione alfa°(°) 35
Unità peso — tariffa doganale 1 Forma del foro Tipo cilindrico Tariffa doganale — unità di peso kg
Tariffa doganale — codice articolo 84821090 Numero di scanalature di ritegno 2 Designazione della gabbia Gabbia a finestra tornita in ottone, guidata da anello esterno
Copertura di marcatura/guarnizione Nessuno Serie di modelli QJ.. Tariffa doganale — Paese di origine DE
Materiale gabbia Ottone

Supporto tecnico