Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0383828570000
Codice componente
|
---|
0383828570000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | cuscinetti adatti | Dimensioni vite per foro di montaggio G | Sede cuscinetto Da (mm) | Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della Guarnizione | Cerchio di campo J (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.35 € | 1 | 5 giorni | 129.5 | 1.75 | 54 | 145 | 12 | 48.5 | 11207-TVH | M12 | 72 | 11207-TVH; 2x5X4X165 | 130 | F11207 |
Loading...
Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84833032 | Struttura | Unità flangia quadrata |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori di fissaggio | 3 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Profilo foro | cilindrico |
Materiale unità (Dettagli) | Ghisa grigia | Modello | triangolare | Serie di modelli | F11.. |
Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Profilo | albero continuo |
Si trova sulla pagina di Unità FAG a flangia quadra a tre bulloni, ferro grigia, triangolare per cuscinetti cilindrici, il codice articolo è il seguente: 0383828570000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0383828570000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
cuscinetti adatti
Dimensioni vite per foro di montaggio G
Sede cuscinetto Da(mm)
Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della Guarnizione
Cerchio di campo J(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0167285300000 |
0383828490000 |
0383828650000 |
0383828730000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | cuscinetti adatti | Dimensioni vite per foro di montaggio G | Sede cuscinetto Da (mm) | Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della Guarnizione | Cerchio di campo J (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.58 € | 1 | 5 giorni | 160 | 3 | 62.5 | 180 | 15 | 60 | 11210-TVH | M12 | 90 | 11210-TVH; 2x5X4X213 | 160 | F11210 | |||
106.34 € | 1 | 5 giorni | 117 | 1.35 | 49 | 130 | 12 | 44 | 11206-TVH | M10 | 62 | 11206-TVH; 2x5X4X145 | 116 | F11206 | |||
138.78 € | 1 | 5 giorni | 143 | 2.2 | 60 | 160 | 12 | 54 | 11208-TVH | M12 | 80 | 11208-TVH; 2x5X4X185 | 140 | F11208 | |||
186.63 € | 1 | 5 giorni | 160 | 2.964 | 62.5 | 180 | 15 | 60 | 11209-TVH | M12 | 85 | 11209-TVH; 2x5X4X197 | 160 | F11209 |