Strisce di feltro SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FS 110
FS 170
FS 180
FS 190
FS 260
FS 300
FS 330
FS 370
FS 460
FS 510
FS 680
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)

0.35 €

1 5 giorni 0

0.63 €

1 5 giorni 0.002

0.63 €

1 5 giorni 0

0.86 €

1 5 giorni 0.002

2.37 €

1 5 giorni 0.029

1.34 €

1 5 giorni 0.002

3.62 €

1 5 giorni 0.007

5.95 €

1 5 giorni 0.009

10.05 €

1 5 giorni 0.012

12.97 €

1 5 giorni 0.021

25.94 €

1 5 giorni 0.028

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura -40 – 100°C Versione(g) Strisce di feltro Utilizzare con spruzzi acqua meno adatto
Utilizzare con basso attrito poco adatto Utilizzare con albero verticale non adatto Unità di peso tariffa doganale kg
Utilizzare alla luce diretta del sole molto adatto Classe di tolleranza dell’albero h9 Rugosità dell’albero Ra(µm) <=3.2
Utilizzare con spostamento assiale molto adatto Utilizzare con particelle grossolane adatto massima inclinazione(°) 0.5
Utilizzare con trucioli, schegge, oggetti appuntiti adatto Velocità periferica m/s 4(2) Serie di modelli FS..
Contenuto 1 pezzo Peso tariffa doganale Pro 1 Utilizzare durante la manutenzione adatto
Utilizzare con la polvere meno adatto Materiale di ingegneria Feltro Numero articolo tariffa doganale 59119010
Utilizzare con particelle fini meno adatto Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico